17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が179型番あります。

切削工具用部品 ネジ

通常単価(税別)
9055,096
税込単価
9960,606
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

京セラの切削工具に使用するさまざまな種類のホルダーねじです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が179型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

θ

トルク(N・m)

B

(mm)

トラスココード

備考

最小発注数量
-
-
-
-
-
-
-
-
543-4611
調整ねじ 70.91.50.356.0
1個
M6×1.0
6.0
10.0
3.0
3.0
-
-
38.0
543-5749
-
1個
M8×1.25
9.5
6.0
4.0
4.0
-
-
44.0
543-5765
-
1個
M10×1.5
11.5
8.0
5.0
5.0
-
-
46.0
543-5714
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
543-5722
刃振れ調整用ねじ AJ-412
1個
M3×0.5
-
1.7
2.0
-
-
-
6
543-6958
-
1個
M3×0.5
-
1.7
2.0
-
-
-
12.0
543-6940
-
1個
M6×1.0
12
5.0
-
T25
-
6.5
10
543-6966
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
543-7563
クーラントカバー(別売) CC-250
1個
M8×1.25
15.0
-
-
T25
-
6.0
15
545-2121
L:左ねじを示す
1個
M8×1.25
15.0
-
-
T25
-
6.0
23.0
545-2139
L:左ねじを示す
1個
M4×0.7
6.4
3.5
2.5
2.0
-
1.7
21.5
545-4026
-
1個
M5×0.8
8.0
4.0
3.0
2.5
-
3.9
22.0
545-4034
-
1個
M5×0.8
8.0
4.0
3.0
2.5
-
3.0
28
545-4042
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
547-7158
ドリル固定ねじ(2) FS-10
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
547-7166
ドリル固定ねじ(2) FS-12
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
547-7174
ドリル固定ねじ(2) FS-14
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
547-7182
ドリル固定ねじ(2) FS-16
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
547-7191
ドリル固定ねじ(2) FS-18
1個
M16×2.0
40.0
16.0
12.0
10.0
-
-
24
549-4389
クーラント用穴付き
1個
M16×2.0
40.0
11.0
14.0
10.0
-
-
29
549-4397
-
1個
M24×3.0
65.0
24.0
17.0
14.0
-
-
36
549-4435
クーラント用穴付き
1個
M3×0.5
5.5
3.0
2.5
-
-
-
6
549-4940
-
1個
M3×0.5
5.5
3.0
2.5
-
-
-
12.0
549-4931
-
1個
M4×0.7
7.0
4.0
3.0
2.0
-
-
10
549-4958
-
1個
M4×0.7
7.0
4.0
3.0
-
-
-
16
549-4966
-
1個
M5×0.8
8.5
5.0
4.0
-
-
-
16
549-4974
-
1個
M5×0.8
8.5
5.0
4.0
-
-
-
20
549-4982
-
1個
M5×0.8
8.5
5.0
4.0
-
-
-
30
549-4991
-
1個
M6×1.0
10
6.0
5.0
-
-
-
12.0
549-5008
-
1個
M6×1.0
10
6.0
5.0
-
-
-
16
549-5016
-
1個
M6×1.0
10
6.0
5.0
-
-
-
18
549-5032
-
1個
M6×1.0
10
6.0
5.0
-
-
-
25
549-5059
-
1個
M6×1.0
10
6.0
5.0
-
-
-
30
549-5067
-
1個
M8×1.25
13.0
8.0
6.0
-
-
-
25
549-5091
-
1個
M8×1.25
13.0
8.0
5.0
-
-
-
25
549-5105
クーラント用穴付き
1個
M10×1.5
16.0
10.0
8.0
-
-
-
25
549-4443
-
1個
M10×1.5
16.0
10.0
8.0
-
-
-
30
549-4451
-
1個
M10×1.5
16.0
10.0
6.0
-
-
-
30
549-4460
クーラント用穴付き
1個
M10×1.5
16.0
10.0
8.0
-
-
-
40
-
-
1個
M12×1.75
18.0
12.0
10.0
-
-
-
35.0
549-4583
-
1個
M12×1.75
18.0
12.0
8.0
-
-
-
35.0
549-4591
クーラント用穴付き
1個
M12×1.75
18.0
12.0
10.0
-
-
-
40
549-4621
-
1個
M16×2.0
24.0
16.0
14.0
-
-
-
40
549-4702
-
1個
M16×2.0
24.0
16.0
14.0
-
-
-
45.0
549-4711
-
1個
M20×2.5
30.0
20
17.0
-
-
-
40
549-4800
-
1個
M20×2.5
30.0
20
17.0
-
-
-
55.0
549-4818
-
1個
M3×0.5
-
-
1.5
-
-
1.0
4.0
549-5822
HS4×4P、HS6×4Pは先端部にフラット加工有 JIS B-1177 相当止めねじ
1個
M3×0.5
-
-
1.5
-
-
1.0
3.9
549-5831
HS4×4P、HS6×4Pは先端部にフラット加工有 JIS B-1177 相当止めねじ
1個
M4×0.7
-
-
2.0
-
-
2.0
4.0
208-9670
HS4×4P、HS6×4Pは先端部にフラット加工有 JIS B-1177 相当止めねじ
1個
M4×0.7
-
-
2.0
-
-
2.0
3.9
549-5857
HS4×4P、HS6×4Pは先端部にフラット加工有 JIS B-1177 相当止めねじ
1個
M5×0.8
-
-
2.5
-
-
3.0
5.0
549-5873
HS4×4P、HS6×4Pは先端部にフラット加工有 JIS B-1177 相当止めねじ
1個
M6×0.75
-
-
3.0
-
-
4.0
3.9
549-5903
HS4×4P、HS6×4Pは先端部にフラット加工有 JIS B-1177 相当止めねじ
1個
M6×1.0
-
-
3.0
-
-
4.0
6
549-5911
HS4×4P、HS6×4Pは先端部にフラット加工有 JIS B-1177 相当止めねじ
1個
M6×1.0
-
-
3.0
-
-
4.0
14
549-5881
HS4×4P、HS6×4Pは先端部にフラット加工有 JIS B-1177 相当止めねじ
1個
M6×1.0
-
-
3.0
-
-
4.0
22.0
549-5890
HS4×4P、HS6×4Pは先端部にフラット加工有 JIS B-1177 相当止めねじ
1個
M8×1.25
-
-
4.0
-
-
-
10
549-5938
HS4×4P、HS6×4Pは先端部にフラット加工有 JIS B-1177 相当止めねじ
1個
M8×1.25
-
-
4.0
-
-
-
12.0
549-5946
HS4×4P、HS6×4Pは先端部にフラット加工有 JIS B-1177 相当止めねじ
1個
M10×1.5
-
-
5.0
-
-
-
10
549-5687
HS4×4P、HS6×4Pは先端部にフラット加工有 JIS B-1177 相当止めねじ
1個
M12×1.75
-
-
6.0
-
-
-
16
549-5717
HS4×4P、HS6×4Pは先端部にフラット加工有 JIS B-1177 相当止めねじ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,190
( 3,509 )
2日目
1,721
( 1,893 )
2日目
1,721
( 1,893 )
2日目
1,721
( 1,893 )
2日目
1,221
( 1,343 )
3日目
170
( 187 )
2日目
170
( 187 )
2日目
552
( 607 )
2日目
55,096
( 60,606 )
3日目
1,278
( 1,406 )
3日目
1,280
( 1,408 )
3日目
741
( 815 )
2日目
741
( 815 )
2日目
741
( 815 )
2日目
3,449
( 3,794 )
2日目
3,449
( 3,794 )
2日目
3,764
( 4,140 )
2日目
3,764
( 4,140 )
2日目
3,966
( 4,363 )
2日目
7,300
( 8,030 )
3日目
5,263
( 5,789 )
2日目
10,661
( 11,727 )
3日目
170
( 187 )
2日目
170
( 187 )
2日目
170
( 187 )
2日目
170
( 187 )
2日目
171
( 188 )
2日目
170
( 187 )
2日目
150
( 165 )
3日目
170
( 187 )
2日目
170
( 187 )
3日目
319
( 351 )
3日目
170
( 187 )
2日目
170
( 187 )
2日目
340
( 374 )
2日目
5,086
( 5,595 )
2日目
460
( 506 )
2日目
460
( 506 )
2日目
5,550
( 6,105 )
2日目
460
( 506 )
2日目
410
( 451 )
3日目
6,232
( 6,855 )
3日目
340
( 374 )
2日目
600
( 660 )
2日目
600
( 660 )
2日目
600
( 660 )
2日目
600
( 660 )
2日目
102
( 112 )
3日目
182
( 200 )
2日目
101
( 111 )
2日目
182
( 200 )
3日目
102
( 112 )
3日目
182
( 200 )
3日目
170
( 187 )
2日目
170
( 187 )
2日目
170
( 187 )
2日目
170
( 187 )
3日目
170
( 187 )
3日目
170
( 187 )
2日目
250
( 275 )
3日目

詳細情報

基本情報

京セラの切削工具に使用するさまざまな種類のホルダーねじです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切削工具用部品 ネジのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
切削工具用の取付ネジ
5
満足度:5.0
切削工具用の取付ネジとして購入しました。ネジが小さくネジ山が壊れやすいのでスペアーとして購入しています。
1人が参考にしています。
ホルダーにチップを止める
2
満足度:2.0
専用ネジなので他の代用が出来ないので購入しています。小さいので交換時に落とすと見つからないのが残念です。
1人が参考にしています。
CNC旋盤の工具用に購入
4
満足度:4.0
写真が無く、使用したいホルダーに対応しているか調べにくい。カタログ調べて、型番から注文しました。使用感は全く問題ありませ...もっと読む
1人が参考にしています。
工具の整備に使用
5
満足度:5.0
ホルダのネジを無くした時にすぐに届けてくれるのは非常に助かります。
1人が参考にしています。
旋盤ホルダの補修部品
5
満足度:5.0
小さい部品で落とすとキリコにまぎれて無くし易い部品です。注文して翌日に届くので助かります。予備も必要ですね。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切削工具用部品 ネジ
切削工具部品 シート
切削工具部品 ピン
切削工具部品 チップブレーカ
切削工具部品 レンチ・スパナ
切削工具部品 クランプセット
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格90-920 -552 -1,350 -170 -1,300 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリューシート・敷板位置決め駒押え金レンチ部品セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング