17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • B(°)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SVVB型(外径・倣い加工)

SVVB型(外径・倣い加工)
通常単価(税別)
27,080
税込単価
29,788
通常出荷日:3日目

【特長】T63H-SVVB型HSK-T(ICTM規格)ツーリング複合加工機用旋削工具外径・倣い加工

詳細を確認
  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

トラスココード

B(°)

最小発注数量
553-2361
66.5
1個
553-2370
72.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,080
( 29,788 )
3日目
27,080
( 29,788 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
T63H-SVVB型
HSK-T(ICTM規格)ツーリング
複合加工機用旋削工具
外径・倣い加工

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SVVB型(外径・倣い加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SVVB型(外径・倣い加工)
外径ホルダ DVLN型(外径・倣い加工)
CRDN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ PVLN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ PVVN型(外径・倣い加工)
外径ホルダ MVLN型(外径・倣い加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格27,0807,860 -8,490 -8,0808,080 -11,530 -
通常出荷日3日目3日目〜4日目3日目〜4日目2日目〜
シートSVN-32NDV-33-KVN-32KVN-32MVN-32
レンチFT-15/LW-4LW-3/FT-15LW-4LW-3LW-3FH-2.5/FH-2
クーラントパイプCL63-1-----
クランプスリューSB-40125TRN-----
シムスクリューSS-4N-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング