17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

WTEN型(外径加工)

WTEN型(外径加工)
通常単価(税別)
27,080
税込単価
29,788
通常出荷日:3日目

【特長】T63H-WTENN型HSK-T(ICTM規格)ツーリング複合加工機用旋削工具外径加工

詳細を確認
  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
553-2388
1個
553-2396
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,080
( 29,788 )
3日目
27,080
( 29,788 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
T63H-WTENN型
HSK-T(ICTM規格)ツーリング
複合加工機用旋削工具
外径加工

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WTEN型(外径加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WTEN型(外径加工)
外径ホルダ WTEN-N型(外径・面取り加工)
CSRN型(外径加工)
CTJN型(外径加工)
CS-N型(外径加工)
CRDN型(外径・倣い加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格27,0808,170 -8,080 -8,080 -8,190 -8,490 -
通常出荷日3日目1日目〜4日目4日目3日目〜4日目
クランプセットWCS-1NWCS-1N-CE-020CE-020-
シートWTN-33WTN-33※WTN-33-20-SP-221(SP-223)SP-141(SP-143)-
レンチLW-3LW-3LW-4LW-4LW-4LW-4
クーラントパイプCL63-1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング