17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

油性ラップ液 ABP

通常単価(税別)
2,4096,565
税込単価
2,6507,222
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用・品質の高いベースオイルを使用し非常に臭いが薄く、大...

詳細を確認
  • 商品画像はABP-20034です。型番により容量、容器の形状などが異なります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

中栓

キャップ

重量

(g)

最小発注数量
4000cc
プラスチック
3370
1個
400cc
ヒンジキャップ
360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,565
( 7,222 )
3日目
2,409
( 2,650 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用
・品質の高いベースオイルを使用し非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭ず。
・ラップ液で砥粒の分散性にも優れ、お手持ちの砥粒を撹拌・混合して使用可能。

ご注意

  • 商品画像はABP-20034です。型番により容量、容器の形状などが異なります。

商品情報

製品特長・仕様

製品特長紹介

加工液液性密度粘度引火点消防法第四類特徴など
ABP-20014油性0.792.6cSt88℃第三石類油性ラップ液 加工レートが安定 

特許・証明書情報

関連法規ABXシリーズ
有機溶剤中毒予防規則分類該当せず 
労働安全衛生法などの表示 表示・通知 
消防法(危険分類)第四類第二石油類
非水溶性危険等級III

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性ラップ液 ABPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ラップ液 ABP
ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT
ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT
ダイヤモンドペースト(油性)
ダイヤモンドペースト 油性
ダイヤモンドペースト用希釈液
メーカーコスモステクノ・コーポレーションコスモステクノ・コーポレーションコスモステクノ・コーポレーションクリストンダイヤモンド工業ミスミ旭ダイヤモンド工業
通常価格2,409-3,430 -4,459 -4,147 -1,870 -2,092
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
商品タイプ液タイプ液タイプ液タイプペーストタイプペーストタイプ液タイプ
水溶性/油性油性油性水溶性油性油性油性
特徴1原液にて使用します。原液にて使用します。原液にて使用します。---
特徴2ほとんど臭いがなく高い安定性を持った低粘度の油性ラップ液で優れた分散性を有するため傷が付きにくい傾向があります。ほとんど臭いがなく長い使用実績のある単結晶ダイヤを定番の油性ラップ液(分散性が良く傷が入りにくい)に分散しています。長い使用実績のある単結晶ダイヤを定番の水性ラップ液に分散しています。---
特徴3油性ダイヤモンドペーストの稀釈や、お手持ちの砥粒を混ぜても使用可能です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング