17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水溶性研削液 GRV-10908 18L

通常単価(税別)
12,080
税込単価
13,288
通常出荷日:3日目

【特長】・通常の研削、切削能力を有し、防腐、防錆性が高い。・ホットメルト系ワックス、松ヤニなどへの溶解...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    水溶性
  • 詳細タイプ
    鉄製キャップ式(中栓なし)
  • pH
    8.2
  • 質量 (g)
    19700
  • 内容量
    1缶(18L)

ご注意

  • 通常稀釈倍率30倍にて使用します。(条件により50倍程度まで可能)

型番:

GRV-10908
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GRV-10908の仕様・寸法情報

種類
液状
性質
水溶性
詳細タイプ
鉄製キャップ式(中栓なし)
pH
8.2
質量(g)
19700
内容量
1缶(18L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GRV-10908

内容量

最小発注数量
1缶(18L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,080
( 13,288 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の研削、切削能力を有し、防腐、防錆性が高い。
・ホットメルト系ワックス、松ヤニなどへの溶解性が低い。
・pHが弱アルカリ性でヌルつかない手肌に優しい研削液です。

ご注意

  • 通常稀釈倍率30倍にて使用します。(条件により50倍程度まで可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水溶性研削液 GRV-10908 18Lの型番GRV-10908のページです。 型番GRV-10908に関する仕様情報を記載しております。
水溶性研削液 GRV-10908 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水溶性研削液 GRV-10908 18L
水溶性研削液 GRV-10808 18L
水溶性切削油
不水溶性油剤ユシロンカットアーバス
油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ”
不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)
メーカーコスモステクノ・コーポレーションコスモステクノ・コーポレーション大澤ワックスユシロ化学ミスミユシロ化学
通常価格12,08014,8602,61816,081 -10,318 -16,081 -
通常出荷日3日目3日目3日目8日目5日目8日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質水溶性水溶性水溶性不水溶性不水溶性不水溶性
詳細タイプ鉄製キャップ式(中栓なし)鉄製キャップ式(中栓なし)----
pH8.28.5----
質量(g)1970020000----

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト