17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

透明ノンスリップ

通常単価(税別)
1,7123,425
税込単価
1,8833,768
通常出荷日:3日目

下地の意匠性を損なわない、透明性の高い滑り止めテープ。【特長】・離ケイ紙を剥がして貼るだけのかんたん施...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

透明ノンスリップの使用イメージ・特長

使用イメージ

意匠性を損ないたくない場所に最適。

透明ノンスリップの用途

御影石床。
大理石床。
人造大理石床。
ガラスタイル。

製品仕様

色:透明。
N-001CL-50-5000 幅:50mm、長さ:5,000mm。
N-001CL-100-5000 幅:100mm、長さ:5,000mm。

この商品の基本構造

基本構造
  • ※ 数値は標準値です。
  • ※ 製品の仕様は変更する場合があります。
 基材ポリエステルフィルム
物性値重量(g/m2435
厚み(mm)0.395
抗張力(kg/25mm)39.1
粘着力(kg/25mm)3.26

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
50
12個
100
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,712
( 1,883 )
3日目
3,425
( 3,768 )
3日目

詳細情報

基本情報

下地の意匠性を損なわない、透明性の高い滑り止めテープ。
【特長】
・離ケイ紙を剥がして貼るだけのかんたん施工。
・乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
・石材床や印字のある床面など、意匠性を損ないたくない箇所への施工に最適。
【用途】
・御影石、大理石、ガラスタイルなどの床面。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明ノンスリップのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどの程度の透明度がありますか?
A
新聞の活字が読める程度の透明度があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明ノンスリップ
透明ノンスリップテープ(5m)
蓄光ノンスリップテープ
ノンスリップテープ(平面用)
蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)
蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)
メーカーノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格1,712-2,732 -2,732 -1,978 -3,290 -1,306 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
テープ長さ(m)552533
テープ厚(mm)0.3950.50.60.80.850.85
クリア(透明)クリア(透明)グリーンブラックトラ(ブラック/イエロー)トラ(ホワイト/グリーン)
粘着力3.26kg/25mm32N/25mm32N/25mm20N/25mm15N/25mm15N/25mm
基材詳細ポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルム樹脂加工布樹脂加工布
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング