17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

不織布ホイール

不織布ホイール
通常単価(税別)
4,3144,745
税込単価
4,7455,220
通常出荷日:4日目

目詰まりが少ない、万能型の不織布ホイール。【特長】・研削から研磨まで、幅広い用途で使用できる。・目詰ま...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
120
5個
150
5個
180
5個
240
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,314
( 4,745 )
4日目
4,745
( 5,220 )
4日目
4,745
( 5,220 )
4日目
4,745
( 5,220 )
4日目

詳細情報

基本情報

目詰まりが少ない、万能型の不織布ホイール。
【特長】
・研削から研磨まで、幅広い用途で使用できる。
・目詰まりが少なく、長寿命。
・軽量タイプのなので、ハンディサンダーでの使用も可能。
【用途】
・加工物表面のヘアーライン加工。
・プレス加工後のバリ取り。
・前工程研磨目の除去。

商品情報

ファブリックホイールの外観・特長

外観

ホイール形状に加工されたファブリック。
エアー工具、電動工具、各種研磨機での研磨作業が可能。
ファブリックフラップ:不織布研磨材を放射状に配置し、ホイール形状とした製品。

ファブリックホイールの用途

クリーニング:加工物表面の付着物除去。
フィニッシング:加工物表面のヘアーライン加工、光沢仕上げ、サテン仕上げなどの仕上げ研磨。
デバリング:プレス加工後のバリ取り、ダイキャスト後のバリ取り。
ポリッシング:前加工の目潰し、研磨目調整。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

不織布ホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qホイールの重量はどのくらいありますか?
A
#120と#150は200g程度、#180と#240は150g程度です。ハンディサンダーでの作業でも腕が疲れにくいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布ホイール
カップホイール
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
ナイロンディスクミニ ハード
BS “BSサビトルネードサンダー”
ファブリックホイール(万能タイプ)
メーカーノリタケコーテッドアブレーシブトラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山イチグチノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格4,314-11,7912,8024,355 -1,7995,555
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目
商品タイプナイロンディスクサンダー用ペーパーディスクペーパーナイロンディスクディスクペーパーナイロンディスク
外径(mm)20010010058100200
穴径(mm)25.41616(15)101525.4
厚み(mm)251313121325
砥粒AACナイロン不織布CA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング