17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

空研ぎ研磨紙 D745D

通常単価(税別)
73115
税込単価
80127
通常出荷日:1日目

目詰まり防止加工により、耐久性に優れた空研ぎ専用シートです。【特長】・厚くて丈夫な紙基材を使用している...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
60
50個
80
50個
100
50個
120
50個
150
100個
180
100個
240
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115
( 127 )
1日目
104
( 114 )
1日目
93
( 102 )
1日目
83
( 91 )
1日目
73
( 80 )
1日目
83
( 91 )
1日目
83
( 91 )
1日目

詳細情報

基本情報

目詰まり防止加工により、耐久性に優れた空研ぎ専用シートです。
【特長】
・厚くて丈夫な紙基材を使用している為、高い耐久性がある。
・エアー・電動サンダーでも使用可能。
【用途】
・金属製品の生地、塗面研磨。
・旧塗膜の剥離作業。
・木工生地調整、塗面研磨。
・自動車塗面研磨。

商品情報

空砥ぎ研磨紙 D745Dの外観・特長

外観

目詰まり防止加工を施し、耐久性に優れた空研ぎ専用シート。
エアー・電動サンダーでも使用可能。

空砥ぎ研磨紙 D745Dの用途

金属製品の生地、塗面研磨。
旧塗膜の剥離作業。
木工生地調整、塗面研磨。
自動車塗面研磨。

空砥ぎ研磨紙 D745Dの仕様

寸法:228×280mm。

  • ※ 定格寸法以外はお問い合わせください。
 砥粒基材6080100120150180220240
D745DADwt 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研ぎ研磨紙 D745Dのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q空砥ぎシート「A10D」との違いは何ですか?
A
紙基材の厚みが違います。D745Dは厚手の紙基材を使用しており、主に重研削の作業に適した製品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空研ぎ研磨紙 D745D
N空研ぎペーパー
耐水研磨紙
空研研磨紙(FRCC-SDS)
空研研磨紙(AHAC-SDS)
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPAシリーズ
メーカーノリタケコーテッドアブレーシブ三共理化学日本研紙日本研紙日本研紙トラスコ中山
通常価格73-5,267 -5,317 -5,6666,206 -68
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜5日目〜1日目〜
商品タイプ空研ぎペーパー空研ぎペーパー耐水ペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー
幅(mm)228230230230230228
長さ(mm)280280280280280280
砥粒ACCCA酸化アルミニウム(A)
基材DwtAwtCwCwtCwt紙(Cwt)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング