17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ラークコード

通常単価(税別)
14,66917,453
税込単価
16,13619,198
通常出荷日:4日目

【特長】・従来のキャブタイヤケーブルと比べラークコードは、数千本の極細(0.12mm)素線を何重にもよ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電線接続方式

使用棒径

(mm)

電線の最大公称断面

(mm2)

素線数×素線径

素線総数

外径

(m㎡)

最小発注数量
S200
2.0~5.0
22
7×7×40×0.12
1960
6.9
1個
S300
3.2~6.0
38
7×7×68×0.12
3332
8.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,669
( 16,136 )
4日目
17,453
( 19,198 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のキャブタイヤケーブルと比べラークコードは、数千本の極細(0.12mm)素線を何重にもよっているため非常に柔軟。
・寿命が長く切断の恐れがありません。
・溶接作業者の疲労を軽減します。
・狭い場所でも作業性が良く能率向上に役立ちます。
・ホルダーとケーブルジョイントがセットされているためすぐに使用できます。

商品情報

製品特長・仕様

ラークコード断面図(RC38sq) 

ラークコード ラークコード断面図(RC38sq)

ラークコード仕様

種類導体
公称断面積(mm2構成
素線数×素線径
素線総数外径(mm)
ラークコード1種ケーブル387×7×68×0.123,3328.9
227×7×40×0.121,9606.9

製品の基本仕様・特長

型番ホルダー+ケーブル+ケーブルジョイント
RC22-2.5SSJ200+2.5m+JA300
RC38-2.5SS300+2.5m+JA300

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラークコードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラークコード
アースクリップEB500
アースクリップEB300
アースクリップM300
アースクリップEA300
溶接棒ホルダS300
メーカー三立電器三立電器三立電器三立電器三立電器三立電器
通常価格14,669-5,8814,0782,6032,9193,542
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品タイプホルダー,ケーブル,ケーブルジョイントセット-----
最大挟み能力(mm)JA30070502535-
使用率(%)60----60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング