17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショート丈安全長靴 85711

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,2116,551特別価格
税込単価
4,6327,206特別価格

履きやすい胴太設計で動きやすいショート丈安全長靴【特長】・丈が短い分、動きやす...

詳細情報を確認する
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ショート丈安全長靴の詳細

ショート丈安全長靴 85711 商品イメージ(1)

ショート丈安全長靴 85711 商品イメージ(1)

ショート丈安全長靴 85711 商品イメージ(2)

ショート丈安全長靴 85711 商品イメージ(2)

ショート丈安全長靴 85711-60 商品イメージ

ショート丈安全長靴 85711-60 商品イメージ

ショート丈安全長靴 85711-71 商品イメージ

ショート丈安全長靴 85711-71 商品イメージ

製品仕様

  • 製法:加硫製法
  • 先芯:鋼製先芯
  • 甲被:ラバー(艶なし)
  • インナー:吸汗性ドライ生地
  • 靴底:ラバー
  • 重量(g/両足):1,640g(M)
サイズSMLLL3L
23.5~24.024.5~25.025.5~26.026.5~27.027.5~28.0
履口廻り42.043.044.045.046.0
後丈21.021.522.022.523.0
カバー丈6.0

開発秘話

 

ジーベックでは素材やデザインから独自のモノ作りを行っています。履きやすさにこだわったオリジナルのラストもそのひとつ。目に見えない部分にもジーベックのアイデンティティが息づいています。「セーフティシューズ」はジーベックが提案するトータルユニフォームの重要アイテムとして、これからも進化し続けます。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 色詳細

  • サイズ表記

  • サイズ詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

カラー

色詳細

サイズ表記

サイズ詳細

内容量

最小発注数量
緑系
グリーン
3L
27.5~28.0cm
1足
1個
緑系
グリーン
L
25.5~26.0cm
1足
1個
緑系
グリーン
LL
26.5~27.0cm
1足
1個
緑系
グリーン
S
23.5~24.0cm
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,211
( 4,632 )
5日目
4,275
( 4,703 )
6日目
4,275
( 4,703 )
1日目
6,5514,602
( 5,062 )
5日目

詳細情報

基本情報

履きやすい胴太設計で動きやすいショート丈安全長靴
【特長】
・丈が短い分、動きやすく、立ち座りもラクに行えるショート丈の先芯入りセフティ長靴
・ライニングには、ムレを軽減する吸汗性ドライ生地を使用しました。
・ぐるりと反射テープをまわして視認性を高め、夜間や暗所での安全性を向上させています。
【用途】
・雪や水場での作業が多い職場に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショート丈安全長靴 85711のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業用
5
満足度:5.0
丈が短く軽量でとても履きやすいとても履きごこちがよいです! 値段もお手頃です 女性が履くのでサイズも豊富で良いと思います...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショート丈安全長靴 85711
ショート安全長靴
安全ゴム長靴 化学防護長靴
安全長靴 85704
静電半長靴
安全半長靴 85028
メーカージーベックコーコス信岡アズワンジーベックエンゼルジーベック
通常価格4,211-3,400 -21,711 -5,652 -8,9039,607
通常出荷日1日目〜3日目1日目〜1日目〜2日目5日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格規格無し規格無し規格無し規格無しJIS規格品JIS規格品
形状半長靴長靴長靴長靴半長靴半長靴
耐油性なしなしありなしなしあり
静電気帯電防止機能なしなしなしなしありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング