17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全短靴 スチール先芯 85025

通常単価(税別)
6,2026,494
税込単価
6,8227,143
通常出荷日:1日目~5日目

事務作業にも現場作業にも使えるビジネス仕様デザインの安全靴【特長】・JIST-8101合格商品・熱に強...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

安全靴 短靴 85025の詳細

安全靴 短靴 85025 商品イメージ(1)

安全靴 短靴 85025 商品イメージ(1)

安全靴 短靴 85025 商品イメージ(2)

安全靴 短靴 85025 商品イメージ(2)

安全靴 短靴 85025 商品イメージ(3)

安全靴 短靴 85025 商品イメージ(3)

安全靴 短靴 85025 商品イメージ(4)

安全靴 短靴 85025 商品イメージ(4)

安全靴 短靴 85025の仕様

  • 規格:JIS T-8101
    ※1 革製S種<普通作業用>合格品
  • 製法: VP製法
  • 先芯:鋼製先芯
  • 甲被:牛革(型押し)
  • 靴底:ラバー
  • ウィズ:EEE
  • 重量(g/両足):1,060g(25.0cm)
24.024.525.025.526.026.5
27.0-28.0-29.0-

開発秘話

 

ジーベックでは素材やデザインから独自のモノ作りを行っています。履きやすさにこだわったオリジナルのラストもそのひとつ。目に見えない部分にもジーベックのアイデンティティが息づいています。「セーフティシューズ」はジーベックが提案するトータルユニフォームの重要アイテムとして、これからも進化し続けます。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
24
1足
1個
24.5
1足
1個
25
1足
1個
25.5
1足
1個
26
1足
1個
26.5
1足
1個
27
1足
1個
28
1足
1個
29
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,238
( 6,862 )
5日目
6,238
( 6,862 )
5日目
6,494
( 7,143 )
5日目
6,202
( 6,822 )
1日目
6,238
( 6,862 )
5日目
6,238
( 6,862 )
5日目
6,267
( 6,894 )
5日目
6,238
( 6,862 )
5日目
6,238
( 6,862 )
5日目

詳細情報

基本情報

事務作業にも現場作業にも使えるビジネス仕様デザインの安全靴
【特長】
・JIST-8101合格商品
・熱に強いゴム1層底で、鉄工所や溶接などハードな作業現場にも対応できます。
・かかと部分に視認性を高める反射材を使用。夜間や暗所での安全性を高めています。
・ラバー1層底は薬品や油による劣化が少なく、耐熱・耐久性に優れた頑強な靴底です。
【用途】
・事務作業からハードな作業現場に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全短靴 スチール先芯 85025のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全短靴 スチール先芯 85025
安全短靴
快適安全靴(ワイド樹脂先芯)
安全靴 安全短靴スリッポン
安全靴 安全短靴サンダル
先芯入り作業靴・安全靴(合皮短靴) A350マジックタイプ
メーカージーベックトラスコ中山トラスコ中山エンゼルエンゼルエンゼル
通常価格6,202-5,5369,2565,765 -6,043 -3,093 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目〜2日目〜9日目在庫品1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品規格無し
形状短靴短靴短靴短靴短靴短靴
耐油性ありなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング