17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

旗 工事用(赤白2本組)【2個入り】

通常単価(税別)
1,4641,616
税込単価
1,6101,778
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・棒サイズはφ16.5(直径16.5)×600mm。・遠くからでも確認しやすい赤白の合図旗です...

詳細を確認
  • 形状
    角型
  • 表示内容
    無地
  • 棒サイズ (mm)
    φ16.5×600
  • 用途
    工事現場での一般車の誘導などに
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

旗工事用(赤白2本組):関連画像

76909の外観

  • 旗サイズ 340×450mm
  • 製品質量 赤 : 100g 白 : 115g
  • 材質 柄 : 木、旗 : ナイロン
旗工事用(赤白2本組):関連画像

76955の外観

  • 旗サイズ 335×442mm
  • 製品質量 110g
  • 材質 柄 : 木、旗 : 布

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 旗サイズ(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード(1)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

旗サイズ

(mm)

質量

(g)

トラスココード

(1)

最小発注数量
木/ナイロン
340×450
赤:100/白:115
467-8249
1パック

2個入り

木/布
335×442
110
467-8222
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,616
( 1,778 )
1日目
1,464
( 1,610 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棒サイズはφ16.5(直径16.5)×600mm。
・遠くからでも確認しやすい赤白の合図旗です。
【用途】
・工事現場での一般車の誘導などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旗 工事用(赤白2本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旗 工事用(赤白2本組)
桃太郎旗用伸縮ポール
旗ポールロープ型
ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170
ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具
重り10kg(クイックテント用) 835-608A
メーカーシンワ測定ユニットサンポールユニットつくし工房アズワン
通常価格1,464-1,047 -86,721 -4,500 -4,91613,900
通常出荷日1日目〜4日目11日目1日目〜1日目10日目
形状角型角型その他角型吹き流し丸型
表示内容無地-----
棒サイズ(mm)φ16.5×600-----
用途工事現場での一般車の誘導などに-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング