ツール用品技術窓口

デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

通常単価(税別)
4,2553,204
税込単価
4,6813,524
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・オートパワーオフ機能付です・比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です・被測定物にキズを...

詳細を確認
  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    150
  • 最小読取値 (mm)
    0.1
  • 校正証明書
    なし
  • ソーラーパネル
    あり
  • 器差 (mm)
    ±0.5
  • 重量 (g)
    59
  • 電源
    ソーラーパネル/リチウム電池 CR2016 1個(モニター用電池付)
  • 校正
    非対応
  • 繰り返し精度 (mm)
    0.1
  • 使用温度 (℃)
    0~40
  • 保存温度 (℃)
    -10~60
  • 保存湿度
    80%以下
  • 本体サイズ (mm)
    a:237,b::77,c:16,d:40,e:70,f:16
  • 材質
    本体:カーボンコンポジットプラスチック/液晶表示部:ABS樹脂
  • 電池寿命
    約1年(電池のみで使用した場合)
  • 特長
    ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減する
  • 用途
    外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に

型番:

19981
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2電源方式のデジタルノギス

使用例

使用例

  • ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式
  • 周辺照度が200lx以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減する
  • 比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付
  • カーボンファイバー製なので被測定物にキズを付けない

仕様

  • 材質 本体: カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部:ABS樹脂
  • 電源: ソーラーパネル/リチウム電池CR2016 1個

この製品の使用例

外径測定

外径測定

内径測定

内径測定

段差測定

段差測定

深さ測定

深さ測定

比較測定1

比較測定1
Aにノギスを合わせ、ZEROセットスイッチを押す。そのままBを測定する事により、AとBの寸法の差が測定できる。

比較測定2

比較測定2
Aの内側にノギスを合わせ、ZEROセットスイッチを押す。そのままBを測定する事により、AとBの寸法の差が測定できる。

間接測定1

間接測定1
Aにノギスを合わせ、ZEROセットスイッチを押す。そのままBを測定する事により、Cの寸法が測定できる。(マイナスは無視してください。)

間接測定2

間接測定2
同一径の2ヶの穴の中心と中心の間の距離がわかる。Aにノギスを合わせ、ZEROセットスイッチを押す。そのままBを測定する事により、Cの寸法が測定できる。

この製品の各部名称と使い方

各部名称

各部名称

使い方

  1. 1.ON/OFFスイッチを押し電源を入れると0.0mmが表示されます。
  2. 2.ジョウをぴったり閉じた状態でZEROセットスイッチを押し、測定を開始します。
  3. 3.任意の位置からの測定はゼロ基点としたい位置にジョウを合わせ、 ZEROセットスイッチを押して測定を開始します。
  • ※ 表示が「0.00」の時に「-」(マイナス)が表示される事がありますが、使用には差し支えありません。

使用上の注意

1.外径測定

1.外径測定
外側用測定面の中央部分で被測定物を垂直に挟みます。先端部分で挟んだり、必要以上の力を加えたりすると正しい測定はできません。

2.内径測定

2.内径測定
内側用のジョウを被測定物の内側になるべく深く入れ、内面に密着させて測定します。先端部分のみを密着させたり必要以上の力を加えたりすると正しい測定はできません。

3.深さ測定

3.深さ測定
デップス基準面と被測定物の基準面、デップスバーと被測定物の内面をそれぞれ合わせ、デップスバーが底面に届くまでスライダを動かします。デップスバーのニゲは被測定物の角に向けて測定します。必要以上の力を加えたりすると正しい測定はできません。

注意事項

  • 本器は防水構造ではありません。水のかかるような場所での使用はしないでください。
  • 使用しない時は電源をOFFにしてケースに入れ、幼児の手の届かない場所に保管してください。
  • 使用する際には誤作動の恐れがありますので、マグネット、電気製品から離れてください。
  • 落としたりぶつけたり、乱暴な扱いはしないでください。
  • 分解したり外部から電圧を加えたり、本尺表面にキズを付けたりしないでください。
  • 汚れた場合は乾いた柔らかい布で拭いてください。水・洗剤・溶剤は絶対に使用しないでください。
  • 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所・温度変化の激しい場所での使用・保管はしないでください。
  • 電池がセットされた状態でご使用ください。

19981の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.1
校正証明書
なし
ソーラーパネル
あり
器差(mm)
±0.5
重量(g)
59
電源
ソーラーパネル/リチウム電池 CR2016 1個(モニター用電池付)
校正
非対応
繰り返し精度(mm)
0.1
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
-10~60
保存湿度
80%以下
本体サイズ(mm)
a:237,b~77,c:16,d:40,e:70,f:16
材質
本体:カーボンコンポジットプラスチック/液晶表示部:ABS樹脂
電池寿命
約1年(電池のみで使用した場合)
特長
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減する
用途
外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
19981
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2553,204
( 3,524 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートパワーオフ機能付です
・比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です
・被測定物にキズを付けにくい素材です
・ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です
【用途】
・外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネルの型番19981のページです。 型番19981に関する仕様情報を記載しております。
デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネルのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
部品の測定
4
満足度:4.0
加工製品の寸法等の測定に使用しています。 使った後はオートでOFFになるので便利です。
0人が参考にしています。
ワークの測定
4
満足度:4.0
金属製と比べると気持ち的に信用は劣ります。簡易測定ならば使えます。
0人が参考にしています。
カメラ設置位置測定用
4
満足度:4.0
手持ちのノギス(金属性0.05精度)とは±0.1程の差があったが、デジタルの液晶画面は見やすく使用用途には十分の精度。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル
150mm デジタルノギス
200mm ノギス(デジタル)
200mm デジタルノギス
300mm デジタルノギス
管用デジタルノギス
メーカーシンワ測定エスコエスコエスコエスコ新潟精機(SK)
通常価格4,2555,25020,9488,02016,75029,590
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目2日目1日目2日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス管用ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)150150150200300150
最小読取値(mm)0.10.010.010.010.010.01
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング