17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンベックス タフギア セルフストップ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンベックス タフギア セルフストップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

80814

2021年07月に販売終了となりました。

代替品はございません。

様々な長さの測定などに使用するコンベックス。
【特長】
・JIS1級です(メートル目盛のみ)。
・引き出した位置で止まるセルフストップ機能付です。
・シャフトを全モデルに標準装備しました。落下防止コードが取り付け可能です。
・衝撃吸収プロテクターで本体を衝撃から保護します。
・ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
・455mmピッチ表示付です。
・0点補正移動爪付です。
【用途】
・長さ測定に。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
目盛表示
片面
規格
JIS1級
商品種類
本体
材質
本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:スチール
種類
19-5.5m
付属品
ストラップ付
トラスココード
397-9482
質量(g)
258

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト