ツール用品技術窓口

打診ハンマー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,310
税込単価
4,741

タイルのはく離を探すための打診ハンマー。【特長】・高強度ステンレスパイプを使用...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    テストハンマー
  • 先端球体部 (mm)
    φ17.5
  • 用途
    タイルのはくり検査に
  • 材質
    アンテナ部:ステンレス/グリップ部:ゴム/球体部:工具鋼/ストラップ:ナイロン
  • 付属品
    ストラップ

型番:

74104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

打診ハンマー

打診ハンマー A-1

打診ハンマー A-1

打診ハンマー A-2

打診ハンマー A-2

打診ハンマー A-3

打診ハンマー A-3

打診ハンマー A-4

打診ハンマー A-4

打診ハンマー B-1

打診ハンマー B-1

用途

タイルのはくり検査

タイルのはくり検査

74104の仕様・寸法情報

商品タイプ
テストハンマー
サイズ:最短(mm)
220
サイズ:最長(mm)
1170
先端球体部(mm)
φ17.5
トラスココード
-
用途
タイルのはくり検査に
質量(g)
111
材質
アンテナ部:ステンレス/グリップ部:ゴム/球体部:工具鋼/ストラップ:ナイロン
付属品
ストラップ
-
-

絞り込み条件

  • サイズ:最短(mm)

  • サイズ:最長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
74104

サイズ:最短

(mm)

サイズ:最長

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
220
1170
-
111
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,310
( 4,741 )
1日目

詳細情報

基本情報

タイルのはく離を探すための打診ハンマー。
【特長】
・高強度ステンレスパイプを使用。
・ストラップ付き。
・ポケットサイズまで伸縮でき、携帯に便利。
【用途】
・タイルのはく離検査に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

打診ハンマーの型番74104のページです。 型番74104に関する仕様情報を記載しております。
打診ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
打診ハンマー
“伸縮式打診棒”
伸縮式カボチャ玉打診棒
ハンマーヘッド
銅ハンマー
ゴムハンマー
メーカーシンワ測定土牛土牛WIHAKTC(京都機械工具)オーエッチ工業
通常価格4,3103,586 -7,190 -960 -8,2821,391 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプテストハンマーテストハンマーテストハンマーパーツ銅ハンマーゴムハンマー
先端球体部(mm)φ17.5-----
用途タイルのはくり検査に-----
材質アンテナ部:ステンレス/グリップ部:ゴム/球体部:工具鋼/ストラップ:ナイロン-----
付属品ストラップ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト