ツール用品技術窓口
物品・農作物・水産物などの重量の計量に使用するはかり。【特長】・くっきり見やすい目盛で読み取りやすいで...
詳細を確認物品・農作物・水産物などの重量の計量に使用するはかり。
【特長】
・くっきり見やすい目盛で読み取りやすいです。
・頑丈設計です。
【用途】
・農作物、水産物など様々な計量に。

| 品番 | 70123 | 70124 | 70079 | 70081 | 70084 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 200g | 400g | 1kg | 2kg | 4kg |
| 使用範囲※1 | 20g~200g | 40g~400g | 100g~1kg | 100g~2kg | 200g~4kg |
| 目量 | 1g | 2g | 5g | 10g | |
| 目量の数 | 200 | 400 | |||
| 使用公差※2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ①0~50g ±1g ②50g~200g ±2g | ①0~100g ±2g ②100g~400g ±4g | ①0~250g ±5g ②250g~1kg ±10g | ①0~250g ±5g ②250g~1kg ±10g ③1kg~2kg ±15g | ①0~500g ±10g ②500g~2kg ±20g ③2kg~4kg ±30g | |
| 目盛板径 | φ164mm | φ196mm | |||
| 計量皿寸法 | 190×185mm | 220×210mm | |||
| 計量皿の厚さ | 0.5mm | ||||
| 材質 | 本体:鋼板 計量皿:ステンレス 指針:アルミ 調節つまみ・前面カバー:ポリスチレン樹脂 | ||||
| 品番 | 70087 | 70090 | 70093 | 70102 | 70101 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 8kg | 12kg | 20kg | 30kg | 50kg |
| 使用範囲※1 | 400g~8kg | 1kg~12kg | 2kg~20kg | 2kg~30kg | 2kg~50kg |
| 目量 | 20g | 50g | 100g | 200g | |
| 目量の数 | 400 | 240 | 200 | 300 | 250 |
| 使用公差※2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ①0~1kg ±20g ②1kg~4kg ±40g ③4kg~8kg ±60g | ①0~2.5kg ±50g ②2.5kg~10kg ±100g ③10kg~12kg ±150g | ①0~5kg ±100g ②5kg~20kg ±200g | ①0~5kg ±100g ②5kg~20kg ±200g ③20kg~30kg ±300g | ①0~10kg ±200g ②10kg~40kg ±400g ③40kg~50kg ±600g | |
| 目盛板径 | φ196mm | φ270mm | |||
| 計量皿寸法 | 220×210mm | 245×230mm | 260×245mm | 320×320mm | |
| 計量皿の厚さ | 0.5mm | 1.5mm | 2mm | ||
| 材質 | 本体:鋼板 計量皿:ステンレス 指針:アルミ 調節つまみ・前面カバー:ポリスチレン樹脂 | ||||

70123
ひょう量 200g

70124
ひょう量 400g

70079
ひょう量 1kg

70084
ひょう量 4kg

70087
ひょう量 8kg

70090
ひょう量 12kg

70093
ひょう量 20kg

70102
ひょう量 30kg

70101
ひょう量 50kg
取引証明用のはかりを取引証明に使用する方は、使用開始後2年毎に定期検査を受けることが計量法で定められています。
定期検査を必要とされる場合は、最寄りの各市町村が指定した場所(軽量検査所など)へお持ち込みの上、検査を受けてください。
取引証明以外用のはかりは、取引証明には使用できません。

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用

シンワ測定
デジタル台はかり隔測式

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~

エー・アンド・デイ
USBコンバータ・ケーブルセット
0通常価格(税別):9,588円~