17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イヤープラグ NRR値(dB) 24.88

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イヤープラグ NRR値(dB) 24.88

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DT-EPB

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耳にジャストフィットし優れた遮音性。長時間使用でも違和感なくやさしい使用感。

【特長】
・約30秒でふっくら耳穴にソフトなフィット感!
・高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮します!

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
形状
フォームタイプ
NRR値(dB)
24.88
規格
ANSI
サイズ
フリー
コード
サイズ(H×W×D)(mm)
25×12×12
遮音性能
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB):125/39.9/5.3、250/42.2/5.8、500/43.6/5.5、1000/39.5/4.3、2000/38.4/3.0、4000/48.8/3.7、8000/48.8/4.1
材質
ポリウレタン
機能1
約30秒でふっくら耳穴にソフトなフィット感。高音域から低音域まで安定。
機能2
工事現場・研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を低減。
仕様
ANSI S3.19

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト