17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水平器ケース 深さ 85mm・95mm

水平器ケース 深さ 85mm・95mm

通常単価(税別)
587687
税込単価
646756
通常出荷日:4日目

型くずれがしにくく使いやすい水平器ケース。 【特長】 ・型くずれがしにくく使いやすい。 ・表面生地には...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • ブラック
  • 材質
    1680デニール生地
  • 適合ベルト幅 (mm)
    50
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

水平器ケースの仕様

DT-LC-M-BKの外観 サイズ : H95×W65×D50mm 色 : ブラック 深さ : 85mm

DT-LC-M-BKの外観
サイズ : H95×W65×D50mm
色 : ブラック
深さ : 85mm

DT-LC-L-BKの外観 サイズ : H105×W65×D55mm 色 : ブラック 深さ : 95mm

DT-LC-L-BKの外観
サイズ : H105×W65×D55mm
色 : ブラック
深さ : 95mm

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)

  • 深さ(mm)

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

寸法(高さH×幅W×奥行D)

(mm)

深さ

(mm)

サイズ

内容量

最小発注数量
105×65×55
95
L
1個
5個
95×65×50
85
M
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
687
( 756 )
4日目
587
( 646 )
4日目

詳細情報

基本情報

型くずれがしにくく使いやすい水平器ケース。
【特長】
・型くずれがしにくく使いやすい。
・表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。
・軽くて丈夫。
【用途】
・ベルトに通して使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水平器ケース 深さ 85mm・95mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水平器ケース 深さ 85mm・95mm
腰袋 深さ 120~200mm
ドライバーケース2段
鉄筋工ケース
コースレッドケース
ドライバー2Pペンチ差し
メーカーDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACT
通常価格587-934 -6358971,075657
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目4日目4日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーキャリーバッグツールホルダーツールホルダーパーツケースツールホルダー
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
材質1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地
適合ベルト幅(mm)505050505050

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング