17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミゼットカッターケース 225×90mm DT-TS-07-BK

ミゼットカッターケース 225×90mm

通常単価(税別)
487
税込単価
536
通常出荷日:4日目

型くずれがしにくく使いやすいミゼットカッターケース。 【特長】 ・タフ設計の使い心地と安心感、軽量で丈...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 寸法(高さH×幅W×奥行D) (mm)
    225×90×20
  • 材質
    1680デニール生地
  • 深さ (mm)
    130
  • 内容量
    1個

型番:

DT-TS-07-BK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

DT-TS-07-BKの外観

DT-TS-07-BKの外観

品番 : DT-TS-07-BK
色 : ブラック
サイズ : H225×W90×D20mm
深さ : 130mm

DT-TS-07-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×90×20
材質
1680デニール生地
深さ(mm)
130
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT-TS-07-BK

内容量

最小発注数量
ブラック
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
487
( 536 )
4日目

詳細情報

基本情報

型くずれがしにくく使いやすいミゼットカッターケース。
【特長】
・タフ設計の使い心地と安心感、軽量で丈夫。
・表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。
【用途】
・ベルトに通して使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミゼットカッターケース 225×90mmの型番DT-TS-07-BKのページです。 型番DT-TS-07-BKに関する仕様情報を記載しております。
ミゼットカッターケース 225×90mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミゼットカッターケース 225×90mm
フラットケース 265×95mm
カッターケース 200×75×45mm
内装用腰袋 幅 330mm
ペンチサック2段
3段腰袋(大)
メーカーDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACT
通常価格4876776242,0556351,065
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目4日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーキャリーバッグ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×90×20265×95×30220×75×45230×330×130270×85×50250×190×140
材質1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地
深さ(mm)130100130230170200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング