17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペン型充電ドライバーケ−ス 深さ 175mm・190mm

ペン型充電ドライバーケ−ス 深さ 175mm・190mm

通常単価(税別)
7671,097
税込単価
8441,207
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ペン型充電ドライバー用ケース。 【特長】 ・収納時は充ドラが落下しないホルダー付き。 ・表面生地には摩...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • ブラック
  • 材質
    1680デニール生地
  • 適合ベルト幅 (mm)
    50
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

DT-TS-19-BKの外観

DT-TS-19-BKの外観

DT-TS-20-BKの外観

DT-TS-20-BKの外観

品番 : DT-TS-19-BK
色 : ブラック
サイズ : H285×W90×D55mm
深さ : 175mm
品番 : DT-TS-20-BK
色 : ブラック
サイズ : H310×W100×D70mm
深さ : 190mm

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)

  • 深さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

寸法(高さH×幅W×奥行D)

(mm)

深さ

(mm)

内容量

最小発注数量
285×90×55
175
1個
1個
310×100×70
190
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097
( 1,207 )
9日目
767
( 844 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ペン型充電ドライバー用ケース。
【特長】
・収納時は充ドラが落下しないホルダー付き。
・表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。
【用途】
・ベルトに通して使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペン型充電ドライバーケ−ス 深さ 175mm・190mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン型充電ドライバーケ−ス 深さ 175mm・190mm
腰袋 深さ 120~200mm
水平器ケース 深さ 85mm・95mm
鉄筋工ケース
ハンマーホルダー1P
ハンマーホルダー2P
メーカーDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACT
通常価格767-934 -587 -897487537
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目4日目4日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーキャリーバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
材質1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地
適合ベルト幅(mm)505050505050
よく一緒に購入される商品

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング