17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ツールサック5P
DBLTACT
ツールポーチ
KLEIN TOOLS
ペンチサック3段
DBLTACT
ペンチサック2段 DT-TS-03-BK

ペンチサック2段

通常単価(税別)
635
税込単価
699
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

型くずれがしにくく使いやすいペンチサック。 【特長】 ・タフ設計の使い心地と安心感、軽量で丈夫。 ・表...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 寸法(高さH×幅W×奥行D) (mm)
    270×85×50
  • 材質
    1680デニール生地
  • 深さ (mm)
    170
  • 適合ベルト幅 (mm)
    50
  • 内容量
    1個

型番:

DT-TS-03-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

DT-TS-03-BKの外観

DT-TS-03-BKの外観

DT-TS-03-BLの外観

DT-TS-03-BLの外観

商品名品番サイズ(H×W×Dmm)深さ(mm)
DBLTACTペンチサック2段DT-TS-03-BKブラック270×85×50170
DBLTACTペンチサック2段DT-TS-03-BLブルー270×85×50170

DT-TS-03-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×85×50
材質
1680デニール生地
深さ(mm)
170
適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
DT-TS-03-BK

内容量

最小発注数量
ブラック
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635
( 699 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

型くずれがしにくく使いやすいペンチサック。
【特長】
・タフ設計の使い心地と安心感、軽量で丈夫。
・表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。
・225mm対応。
【用途】
・ベルトに通して使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンチサック2段の型番DT-TS-03-BKのページです。 型番DT-TS-03-BKに関する仕様情報を記載しております。
ペンチサック2段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチサック2段
ペンチサック3段
ペンチサック2段 ドライバー差付
ペンチサック3丁
ドライバーケース2段
2段腰袋(大)
メーカーDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACT
通常価格635697679662635927
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目4日目9日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーキャリーバッグ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×85×50255×90×80240×140×40240×175×20260×63×55250×190×130
材質1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地1680デニール生地
深さ(mm)170150140140150200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング