17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3段腰袋 3点セット

3段腰袋 3点セット

通常単価(税別)
1,389
税込単価
1,528
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

マルチ3段腰袋、ペンチサック、ワンタッチバックルベルトの3点セット。 【特長】 ・タフ設計の使い心地と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 寸法(高さH×幅W×奥行D) (mm)
    マルチ3段腰袋/210×165×120、ペンチサック/230×80×30
  • 深さ (mm)
    マルチ3段腰袋/190、ペンチサック/100
  • 適合ベルト幅 (mm)
    38
  • セット内容
    マルチ3段腰袋、ペンチサック、ワンタッチバックルベルト
  • 内容量
    1セット(マルチ3段腰袋、ペンチサック、ワンタッチバックルベルト、各1)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

3段腰袋3点セット DT-3SET-BKの外観

3段腰袋3点セット DT-3SET-BKの外観

  • ハードな職種に耐える頼もしい強堅な3点セット。
  • タフ設計の使い心地と安心感。
  • 撥水効果抜群。
  • 摩擦、突き刺しに強い。
  • 厚みがあり型くずれがしにくい。
商品名品番
DBLTACT 3段腰袋3点セットDT-3SET-BKブラック
DBLTACT 3段腰袋3点セットDT-3SET-BLブルー

3段腰袋3点セットの内容

  • マルチ3段腰袋(H210 × W165 × D120mm / 深さ190mm)。
  • ペンチサック(H230 × W80 × D30mm / 深さ100mm)。
  • ワンタッチバックルベルト(巾38 × 有効寸法1150mm)。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
ブラック
1セット(マルチ3段腰袋、ペンチサック、ワンタッチバックルベルト、各1)
5個
ブルー
1セット(マルチ3段腰袋、ペンチサック、ワンタッチバックルベルト、各1)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,389
( 1,528 )
4日目
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マルチ3段腰袋、ペンチサック、ワンタッチバックルベルトの3点セット。
【特長】
・タフ設計の使い心地と安心感。
・撥水効果抜群。
・摩擦・突き刺しに強い。
・厚みがあり、型くずれがしにくい。
【用途】
・ハードな職種に耐える頼もしい強堅な3点セット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3段腰袋 3点セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3段腰袋 3点セット
ペンチサック3段
ドライバーケース2段
ペンチサック2段
コースレッドケース
鉄筋工ケース
メーカーDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACT
通常価格1,3896976356351,075897
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダーパーツケースツールホルダー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)マルチ3段腰袋/210×165×120、ペンチサック/230×80×30255×90×80260×63×55270×85×50180×130×80245×115×60
深さ(mm)マルチ3段腰袋/190、ペンチサック/100150150170140140
適合ベルト幅(mm)385050505050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング