ツール用品技術窓口

ブルーレベル 勾配用一管式

通常単価(税別)
7,301
税込単価
8,031
通常出荷日:1日目

配管工事等で勾配を測定するレベル。【特長】・作業で砂や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるので清潔に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    300
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    42
  • 厚み (mm)
    34
  • 精度
    ±1.5mm/m
  • 材質:本体
    アルミ
  • 材質:気泡管
    ガラス
  • 材質:液体
    石油系液
  • 材質:側面キャップ
    ゴム
  • 材質:カバー
    ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂
  • 質量(g)
    305
  • 用途
    一般家屋の排水管設置の際の、勾配の確認・調整に
  • 特長
    ●作業で砂や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるので清潔に保管可能●一管式は勾配を連続的に測定可能●一管式は両方向が測定可能●測定面がR形状で安心して使える●蓄光シート付気泡管なので暗がりの作業に便利●水平と5種の勾配(0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100)が測定可能

型番:

76358
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

76358・76359の外観

76358・76359の外観

気泡が大きく動くので勾配が一目で読み取れる

気泡が大きく動くので勾配が一目で読み取れる

気泡カバー、サイドキャップ

気泡カバー、サイドキャップ

ブルーレベルの使用例

ブルーレベルの使用例

76358の仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
長さ(mm)
300
マグネット
なし
高さ(mm)
42
厚み(mm)
34
精度
±1.5mm/m
材質:本体
アルミ
材質:気泡管
ガラス
材質:液体
石油系液
材質:側面キャップ
ゴム
材質:カバー
ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂
質量(g)
305
用途
一般家屋の排水管設置の際の、勾配の確認・調整に
特長
●作業で砂や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるので清潔に保管可能●一管式は勾配を連続的に測定可能●一管式は両方向が測定可能●測定面がR形状で安心して使える●蓄光シート付気泡管なので暗がりの作業に便利●水平と5種の勾配(0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100)が測定可能

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
76358
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,301
( 8,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

配管工事等で勾配を測定するレベル。
【特長】
・作業で砂や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるので清潔に保管できます。
・水平と5種の勾配(0.5/100、1/100、1.5/100、2/100、2.5/100)が測定できます。
・勾配を連続的に測定できます。
・両方向が測定できます。
・測定面がR形状で安定して使えます。
・蓄光シート付気泡管なので暗がりの作業に便利です。
【用途】
・排水管設置時の勾配確認、調整に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーレベル 勾配用一管式の型番76358のページです。 型番76358に関する仕様情報を記載しております。
ブルーレベル 勾配用一管式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーレベル 勾配用一管式
ブルーレベルJr.2 MG付
水平器 ハンディレベル コンパクト
ブルーレベル Basic
マイクロ式傾斜水準器
デジタル水平器"ブルーレベルJr.2"(防塵防水型) マグネット付
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定大菱計器製作所シンワ測定
通常価格7,3012,5702,3005,241105,307 -13,964 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目18日目2日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器デジタル水平器
長さ(mm)300-1001800227-
マグネットなし2か所1か所底面のみなし底面のみ
高さ(mm)4250515275~9550
厚み(mm)342016205020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト