17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

軟鋼用スパイラルタップ・エスパー E-SP

通常単価(税別)
1,67016,320特別価格
税込単価
1,83717,952特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

特に軟鋼(SS41・S25C等)のねじ立てにおいてスパイラルタップ独特のめじ拡大事故を完全になくした画...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

最小発注数量
M3
0.5
P1
46
9
14
4
2
3.2
6
c
1個
M3
0.5
P1
46
9
14
4
3
3.2
6
c
1個
M3.5
0.6
P1
52
11
16
5
3
4
7
c
1個
M10
1.25
P2
75
23
-
7
3
5.5
8
e
1個
M10
1.5
P2
75
23
-
7
3
5.5
8
e
1個
M12
1.25
P2
82
26
-
8.5
3
6.5
9
e
1個
M12
1.5
P2
82
26
-
8.5
3
6.5
9
e
1個
M12
1.75
P2
82
26
-
8.5
3
6.5
9
e
1個
M14
1.5
P2
88
26
-
10.5
3
8
11
e
1個
M14
2
P2
88
26
-
10.5
3
8
11
e
1個
M16
1.5
P2
95
26
-
12.5
3
10
13
e
1個
M16
2
P2
95
26
-
12.5
3
10
13
e
1個
M18
1.5
P2
100
33
-
14
4
11
14
e
1個
M4
0.7
P2
52
11
17
5
3
4
7
c
1個
M5
0.8
P2
60
13
22
5.5
3
4.5
7
c
1個
M6
1
P2
62
15
26
6
3
4.5
7
c
1個
M8
1.25
P2
70
19
-
6.2
3
5
8
e
1個
M18
2.5
P3
100
33
-
14
4
11
14
e
1個
M20
1.5
P3
105
33
-
15
4
12
15
e
1個
M20
2.5
P2
105
33
-
15
4
12
15
e
1個
M22
1.5
P3
115
33
-
17
4
13
16
e
1個
M22
2.5
P3
115
33
-
17
4
13
16
e
1個
M24
1.5
P3
120
39
-
19
4
15
18
e
1個
M24
3
P3
120
39
-
19
4
15
18
e
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,670
( 1,837 )
4日目
1,670
( 1,837 )
3日目
1,670
( 1,837 )
3日目
3,220
( 3,542 )
3日目
2,970
( 3,267 )
3日目
3,860
( 4,246 )
3日目
3,860
( 4,246 )
3日目
3,500
( 3,850 )
3日目
5,200
( 5,720 )
3日目
5,200
( 5,720 )
3日目
6,840
( 7,524 )
3日目
5,790
( 6,369 )
3日目
9,190
( 10,109 )
3日目
1,670
( 1,837 )
3日目
1,680
( 1,848 )
3日目
1,850
( 2,035 )
3日目
2,5502,473
( 2,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,190
( 10,109 )
3日目
10,270
( 11,297 )
3日目
10,470
( 11,517 )
3日目
13,090
( 14,399 )
3日目
13,090
( 14,399 )
3日目
16,320
( 17,952 )
3日目
16,320
( 17,952 )
3日目

詳細情報

基本情報

特に軟鋼(SS41・S25C等)のねじ立てにおいてスパイラルタップ独特のめじ拡大事故を完全になくした画期的なスパイラルタップです。

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼用スパイラルタップ・エスパー E-SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼用スパイラルタップ・エスパー E-SP
超硬スパイラルタップ
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SP
高速用スパイラルタップ F-SP
A-CSF Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬スパイラルタップ
ロングシャンク高速用スパイラルタップ LS-F-SP
メーカー彌満和製作所ミスミ彌満和製作所彌満和製作所オーエスジー彌満和製作所
通常価格1,670-3,080 -1,660 -3,360 -13,395 -4,156 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜2日目〜1日目3日目
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質ハイス超硬ハイスハイス超硬ハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材一般鋼 / ステンレス鋼鋳鉄 / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング