17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超高速用超硬タップ アルミ鋳鉄・アルミダイカスト用 止り穴用 HFACT-B

通常単価(税別)
15,79036,680
税込単価
17,36940,348
通常出荷日:3日目

超高速加工が可能な超硬タップで、内部給油ヤミスト方式、低温冷却ドライ加工方式に対応したセンタースルーホ...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

形状

凸数

最小発注数量
M10
1.25
75
24
36
10
3
k
-
1個
M10
1.5
75
24
36
10
3
k
-
1個
M12
1.25
82
29
40
12
-
k
3
1個
M12
1.5
82
29
40
12
-
k
3
1個
M12
1.75
82
29
40
12
3
k
-
1個
M6
1
62
19
-
6
3
j
-
1個
M8
1.25
70
22
32
8
3
k
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,110
( 30,921 )
3日目
28,110
( 30,921 )
3日目
36,680
( 40,348 )
3日目
36,680
( 40,348 )
3日目
36,680
( 40,348 )
3日目
15,790
( 17,369 )
3日目
20,440
( 22,484 )
3日目

詳細情報

基本情報

超高速加工が可能な超硬タップで、内部給油ヤミスト方式、低温冷却ドライ加工方式に対応したセンタースルーホール形状を採用しています。アルミ鋳鉄やアルミダイカスト等の止り穴に適しています。

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高速用超硬タップ アルミ鋳鉄・アルミダイカスト用 止り穴用 HFACT-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超高速用超硬タップ アルミ鋳鉄・アルミダイカスト用 止り穴用 HFACT-B
超高速用超硬タップ アルミ鋳鉄・アルミダイカスト用 通り穴用 HFACT-P
超高速用超硬タップ 鋳鉄用 止り穴用 HFICT-B
超高速用超硬タップ 鋳鉄用 通り穴用 HFICT-P
超硬ハンドタップ
高硬度鋼用超硬タップ EH-CT
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所ミスミ彌満和製作所
通常価格15,790-15,790 -15,790 -15,790 -3,080 -9,300 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップハンドタップポイントタップ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用通リ穴用止り穴用通リ穴用通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)
被削材アルミアルミ鋳鉄 / 銅鋳鉄 / 銅鋳鉄高硬度鋼~HRC55
よく一緒に購入される商品

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング