17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

超硬ポイントドリルジョイントツールPE-90° JO-C-PEQ V

通常単価(税別)
14,81021,110
税込単価
16,29123,221
通常出荷日:4日目

【仕様】・形状:センタリング/カウンターシンク・コーティング:TiAIN・工具材種:超硬【用途】センタ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
超硬ポイントドリルジョイントツールPE-90° JO-C-PEQ V:関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

適用シャンクホルダ

l2

(mm)

H

(mm)

呼び

Dc

(mm)

最小発注数量
10
37.5
14
27.5
8
10X3
3
1個
12
43.5
16
32.5
10
12X3.5
3.5
1個
16
48.5
20
34.5
13
16X4
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,810
( 16,291 )
4日目
14,810
( 16,291 )
4日目
21,110
( 23,221 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:センタリング/カウンターシンク
・コーティング:TiAIN
・工具材種:超硬
【用途】センタリング(位置決め) / 穴面取り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ポイントドリルジョイントツールPE-90° JO-C-PEQ Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ポイントドリルジョイントツールPE-90° JO-C-PEQ V
ポイントドリルジョイントツールPE-90° JO-PEQ
TiCNコーティングポイントドリルジョイントツールPE90° JO-PEQ V
スターティングドリルジョイントツール面取り用90° JO-NCSD V
チタンコーティング弱ねじれ溝A形60°ジョイントツール JO-CDS V
チタンコーティング強ねじれ溝A形60°ジョイントツール JO-CES V
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格14,810-2,690 -3,620 -3,270 -3,980 -3,980 -
通常出荷日4日目3日目3日目〜3日目3日目3日目
種別スポットドリルスポットドリルスポットドリルスポットドリルセンタードリルセンタードリル
先端角(°)909090906060
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質超硬ハイスハイスハイスハイスハイス
コーティング・表面処理鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング