17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q V

通常単価(税別)
9,07037,910
税込単価
9,97741,701
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特徴】・位置決め(先端角125°)、面取り(90°)の同時複合加工が可能な超硬ポイントドリル。・二段...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

超硬ポイントドリルPE-90° C-PE-Q-Vの外形図と寸法

超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q-V:関連画像

超硬ポイントドリルPE-90° C-PE-Q-Vの寸法図

呼び
Ds×Dc×θ
商品コード Ds
(mm)
Dc
(mm)
L
(mm)
l1
(mm)
形状
3×0.5×90° VCPE3.0Q 3 0.5 40 0.13 1
4×1×90° VCPE4.0Q 4 1 45 0.26 1
6×2×90° VCPE6.0Q 6 2 55 0.52 1
8×2.5×90° VCPE8.0Q 8 2.5 65 0.65 1
10×3×90° VCPE010Q 10 3 75 0.78 1
12×3.5×90° VCPE012Q 12 3.5 85 0.91 1
16×4×90° VCPE016Q 16 4 90 1.04 1

この商品の主な特長について

超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q-V:関連画像

特長

  • 剛性の高い設計により、高速切削加工が可能。
  • 強ねじれ設計による、良好な切れ味で面粗度が向上。
  • センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消される。
  • 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できる。
  • 二弾平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られる。
超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q-V:関連画像

先端角は125°、面取り角は90°で2つの角度によりセンタリング・面取り加工を同時加工、C面取り、溝加工も可能。

超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q-V:関連画像

加工過程(ポイントドリル:センタリング・面取り加工を同時加工/ドリル加工/タップ加工)

センタリング加工連続試験

使用工具 被削材 切削速度 送り量 面取り穴径 加工深さ 試験機械 切削油剤
PE‒Q
12×(3.5)×90°
SCM440(合金鋼) 25m/min 0.15mm/rev 8.0mm 3.0mm 立型
マシニングセンタ
水溶性油剤
希釈20倍
S50C(炭素鋼) 25m/min 0.2mm/rev
SUS304(ステンレス鋼) 15m/min 0.1mm/rev
超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q-V:関連画像

センタリング加工連続試験データ/加工数(穴)と被削材(SCM440/S50C/SUS304)

この商品の使用例について

超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q-V:関連画像

センタリング・面取り加工

超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q-V:関連画像

C面取り加工

超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q-V:関連画像

溝加工

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

l1

(mm)

呼び

(mm)

Dc

(mm)

最小発注数量
10
75
0.78
10X3X90°
15
3
1個
12
85
0.91
12X3.5X90°
17
3.5
1個
16
90
1.04
16X4X90°
21
4
1個
3
40
0.13
3X0.5X90°
6
0.5
1個
4
45
0.26
4X1X90°
8
1
1個
6
55
0.52
6X2X90°
10
2
1個
8
65
0.65
8X2.5X90°
14
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,730
( 23,903 )
3日目
25,420
( 27,962 )
3日目
37,910
( 41,701 )
3日目
9,970
( 10,967 )
3日目
9,070
( 9,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,260
( 13,486 )
3日目
15,620
( 17,182 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・位置決め(先端角125°)、面取り(90°)の同時複合加工が可能な超硬ポイントドリル。
・二段平面形状による良好な食いつきにより、高い加工精度が得られる。
・表面加工はTiAlN(窒化チタンアルミ)。
・超微粒子超硬合金採用。
【用途】
・センタリング・面取・C面取加工・溝加工などに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q V
超硬ポイントドリルPE-60° C-PE-S V
TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q V
TiCNコーティングポイントドリルPE-60° PE-S V
TiCNコーティングタングシャンクポイントドリルPE-60° PE-SL V
チタンコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格9,070-12,260 -3,560 -3,340 -6,100 -2,850 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)12512512512512590
工具材質超硬超硬ハイスハイスハイスハイス
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
片刃・両刃両刃両刃両刃両刃両刃両刃
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング