17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が63型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

深穴用ショートポイントタップ S-PO

通常単価(税別)
1,74065,570
税込単価
1,91472,127
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が63型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

S-PO 深穴用ショートポイントタップの仕様

深穴用ショートポイントタップ S-PO:関連画像

タイプ1の外形図

深穴用ショートポイントタップ S-PO:関連画像

タイプ2の外形図

深穴用ショートポイントタップ S-PO:関連画像

タイプ3の外形図

呼び 等級 商品コード 食付き L
(mm)
lt
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数 形状
メートルねじ用
M2×0.4 P2 PSMQ2.0E 5P 42 4 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1
M2.3×0.4 P2 PSMQ2.3E 5P 42 4 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1
M2.5×0.45 P2 PSMQ2.5F 5P 46 4 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1
M2.6×0.45 P2 PSMQ2.6F 5P 46 4 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1
M3×0.5 P2 PSMQ3.0G 5P 46 5 9 14 26 4 3.2 6 3 1
M3.5×0.6 P2 PSMQ3.5H 5P 52 7 11 16 29 5 4 7 3 1
M4×0.7 P2 PSMQ4.0I 5P 52 7 11 17 29 5 4 7 3 1
M5×0.8 P2 PSMQ5.0K 5P 60 9 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1
M6×1 P2 PSMQ6.0M 5P 62 11 15 26 33 6 4.5 7 3 1
M8×1.25 P3 PSMR8.0N 5P 70 - 12 - 36 6.2 5 8 3 2
M8×1 P3 PSMR8.0M 5P 70 - 12 - 36 6.2 5 8 3 2
M10×1.5 P3 PSMR010O 5P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2
M10×1.25 P3 PSMR010N 5P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2
M10×1 P3 PSMR010M 5P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2

※上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

最小発注数量
M2
0.4
P2
42
4
12
3
2
2.5
5
d
1個
M2.3
0.4
P2
42
4
12
3
2
2.5
5
d
1個
M2.5
0.45
P2
46
4
14
3
2
2.5
5
d
1個
M2.6
0.45
P2
46
4
14
3
2
2.5
5
d
1個
M3
0.5
P2
46
5
14
4
3
3.2
6
d
1個
3M
0.6
P2
46
9
14
4
3
3.2
6
1
1個
M3.5
0.6
P2
52
7
16
5
3
4
7
d
1個
M4
0.7
P2
52
7
17
5
3
4
7
d
1個
4M
0.75
P2
52
11
17
5
3
4
7
1
1個
M5
0.8
P2
60
9
22
5.5
3
4.5
7
d
1個
5M
0.9
P2
60
13
22
5.5
3
4.5
7
1
1個
M6
1
P2
62
11
26
6
3
4.5
7
d
1個
M10
1
P3
75
13
-
7
3
5.5
8
e-1
1個
M10
1.25
P3
75
13
-
7
3
5.5
8
e-1
1個
M10
1.5
P3
75
13
-
7
3
5.5
8
e-1
1個
M12
1
P3
82
15
-
8.5
3
6.5
9
e-1
1個
M12
1.5
P3
82
15
-
8.5
3
6.5
9
e-1
1個
M14
1.5
P3
88
14
-
10.5
3
8
11
e-1
1個
M16
1.5
P3
95
14
-
12.5
3
10
13
e-1
1個
M2
0.4
P3
42
7.2
12
3
2
2.5
5
1
1個
M2.6
0.45
P3
46
8.1
14
3
2
2.5
5
1
1個
M3
0.5
P3
46
9
14
4
3
3.2
6
1
1個
M4
0.7
P3
52
11
17
5
3
4
7
1
1個
M5
0.8
P3
60
13
22
5.5
3
4.5
7
1
1個
M6
1
P3
62
15
26
6
3
4.5
7
1
1個
M8
1
P3
70
12
-
6.2
3
5
8
e-1
1個
M8
1.25
P3
70
12
-
6.2
3
5
8
e-1
1個
M10
1.25
P4
75
13
-
7
3
5.5
8
2
1個
M10
1.5
P4
75
13
-
7
3
5.5
8
2
1個
M12
1.25
P4
82
15
-
8.5
3
6.5
9
e-1
1個
M12
1.75
P4
82
15
-
8.5
3
6.5
9
e-1
1個
M14
2
P4
88
18
-
10.5
3
8
11
e-1
1個
M16
2
P4
95
18
-
12.5
3
10
13
e-1
1個
M18
1.5
P4
100
14
-
14
3
11
14
e-1
1個
M18
2.5
P4
100
20
-
14
3
11
14
e-1
1個
M20
1.5
P4
105
14
-
15
3
12
15
e-1
1個
M20
2.5
P4
105
20
-
15
3
12
15
e-1
1個
M22
1.5
P4
115
14
-
17
3
13
16
e-1
1個
M22
2.5
P4
115
20
-
17
3
13
16
e-1
1個
M24
1.5
P4
120
18
-
19
3
15
18
e-1
1個
M24
3
P4
120
25
-
19
3
15
18
e-1
1個
M27
1.5
P4
130
20
-
20
4
15
18
e-1
1個
M27
3
P4
130
25
-
20
4
15
18
e-1
1個
M30
1.5
P4
135
20
-
23
4
17
20
e-1
1個
M5
0.8
P4
60
13
22
5.5
3
4.5
7
1
1個
M6
1
P4
62
15
26
6
3
4.5
7
1
1個
M8
1.25
P4
70
12
-
6.2
3
5
8
2
1個
M12
1.25
P5
82
15
-
8.5
3
6.5
9
2
1個
M12
1.5
P5
82
15
-
8.5
3
6.5
9
2
1個
M12
1.75
P5
82
15
-
8.5
3
6.5
9
2
1個
M14
1.5
P5
88
14
-
10.5
3
8
11
2
1個
M14
2
P5
88
18
-
10.5
3
8
11
2
1個
M16
1.5
P5
95
14
-
12.5
3
10
13
2
1個
M16
2
P5
95
18
-
12.5
3
10
13
2
1個
M18
1.5
P5
100
14
-
14
3
11
14
2
1個
M18
2.5
P5
100
20
-
14
3
11
14
2
1個
M20
1.5
P5
105
14
-
15
3
12
15
3
1個
M20
2.5
P5
105
20
-
15
3
12
15
3
1個
M30
3.5
P5
135
30
-
23
4
17
20
e
1個
M33
3.5
P5
145
30
-
25
4
19
22
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,980
( 3,278 )
3日目
2,970
( 3,267 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,770
( 1,947 )
3日目
1,770
( 1,947 )
3日目
1,940
( 2,134 )
3日目
3,270
( 3,597 )
3日目
3,290
( 3,619 )
3日目
3,030
( 3,333 )
3日目
4,690
( 5,159 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
4,530
( 4,983 )
3日目
7,150
( 7,865 )
3日目
3,240
( 3,564 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,770
( 1,947 )
3日目
1,940
( 2,134 )
3日目
3,020
( 3,322 )
3日目
2,660
( 2,926 )
3日目
3,290
( 3,619 )
3日目
3,290
( 3,619 )
3日目
3,580
( 3,938 )
3日目
3,580
( 3,938 )
3日目
4,530
( 4,983 )
3日目
6,210
( 6,831 )
4日目
9,600
( 10,560 )
3日目
9,600
( 10,560 )
3日目
10,740
( 11,814 )
3日目
8,960
( 9,856 )
3日目
13,700
( 15,070 )
3日目
13,700
( 15,070 )
3日目
17,050
( 18,755 )
3日目
17,050
( 18,755 )
3日目
23,700
( 26,070 )
3日目
23,700
( 26,070 )
3日目
30,150
( 33,165 )
3日目
1,770
( 1,947 )
3日目
1,940
( 2,134 )
3日目
2,660
( 2,926 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
5,430
( 5,973 )
3日目
5,430
( 5,973 )
3日目
7,150
( 7,865 )
3日目
7,150
( 7,865 )
3日目
9,600
( 10,560 )
3日目
9,600
( 10,560 )
3日目
10,740
( 11,814 )
3日目
10,740
( 11,814 )
3日目
30,150
( 33,165 )
3日目
35,050
( 38,555 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップ。
・溶着防止のための酸化処理(OX処理)を施している。

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深穴用ショートポイントタップ S-POのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q切削条件を教えてください。
A
5~10m/minを目安にご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
深穴用ショートポイントタップ S-PO
アルミ材用ポイントタップ(インサートコイル用) AL-PO
PM-PO 難削材用ポイントタップ
LS-PM-PO ロングシャンク難削材用ポイントタップ
ロングシャンクチタンコーティングポイントタップ LS-PO V(LS-N-PO-V)
超硬ポイントタップ N-CT-PO
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格1,740-2,550 -2,020 -3,043 -3,165 -10,880 -
通常出荷日3日目〜2日目〜3日目3日目3日目〜3日目〜
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質ハイスハイス粉末ハイス粉末ハイスハイス超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング