17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が89型番あります。

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

通常単価(税別)
1,74095,560
税込単価
1,914105,116
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が89型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

深穴用ショートスパイラルタップ S-SPの外形図と寸法について

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP:関連画像

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP(形Type:1)の寸法図

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP:関連画像

(形状Type:2)の寸法図

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP:関連画像

(形状Type:3)の寸法図

寸法

L/全長、lt/食付き+完全ねじ部の長さ、l/ねじ部の長さ、ln/首下の長さ、ls/シャンクの長さ、Ds/シャンク径、K/シャンク四角部の幅、lk/シャンク四角部の長さ

呼び 等級 商品コード 食付き L
(mm)
lt
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数 形状
メートルねじ用                          
M2×0.4 P1 SSMP2.0E 2.5P 42 4 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1
M2.3×0.4 P1 SSMP2.3E 2.5P 42 4 7.2 12 27 3 2.5 5 2 1
M2.5×0.45 P1 SSMP2.5F 2.5P 46 4 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1
M2.6×0.45 P1 SSMP2.6F 2.5P 46 4 8.1 14 29 3 2.5 5 2 1
M3×0.5 P1 SSMP3.0G-3 2.5P 46 5 9 14 26 4 3.2 6 3 1
P3 SSMR3.0G
M3.5×0.6 P1 SSMP3.5H-3 2.5P 52 7 11 16 29 5 4 7 3 1
M4×0.7 P2 SSMQ4.0I 2.5P 52 7 11 17 29 5 4 7 3 1
P3 SSMR4.0I
M5×0.8 P2 SSMQ5.0K 2.5P 60 9 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1
P3 SSMR5.0K
M6×1 P2 SSMQ6.0M 2.5P 62 11 15 26 33 6 4.5 7 3 1
P3 SSMR6.0M
M8×1.25 P2 SSMQ8.0N 2.5P 70 - 12 - 36 6.2 5 8 3 2
P3 SSMR8.0N
M8×1 P2 SSMQ8.0M 2.5P 70 - 12 - 36 6.2 5 8 3 2
M10×1.5 P2 SSMQ0100 2.5P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2
P3 SSMR0100
M10×1.25 P2 SSMQ010N 2.5P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2
M10×1 P2 SSMQ010M 2.5P 75 - 13 - 38 7 5.5 8 3 2
M12×1.75 P2 SSMQ012P 2.5P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2
P3 SSMR012P
M12×1.5 P2 SSMQ0120 2.5P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2
M12×1.25 P2 SSMQ012N 2.5P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2
M12×1 P2 SSMQ012M 2.5P 82 - 15 - 42 8.5 6.5 9 3 2
M14×2 P2 SSMQ014Q 2.5P 88 - 18 - 45 10.5 8 11 3 2
M14×1.5 P2 SSMQ0140 2.5P 88 - 14 - 45 10.5 8 11 3 2
M14×1 P2 SSMQ014M 2.5P 88 - 14 - 45 10.5 8 11 3 2
M16×2 P2 SSMQ016Q 2.5P 95 - 18 - 48 12.5 10 13 3 2
M16×1.5 P2 SSMQ0160 2.5P 95 - 14 - 48 12.5 10 13 3 2
M16×1 P2 SSMQ016M 2.5P 95 - 14 - 48 12.5 10 13 3 2
M18×2.5 P3 SSMR018R 2.5P 100 - 20 - 51 14 11 14 4 2
M18×2 P3 SSMR018Q 2.5P 100 - 18 - 51 14 11 14 4 2
M18×1.5 P2 SSMQ0180 2.5P 100 - 14 - 51 14 11 14 4 2
M18×1 P2 SSMQ018M 2.5P 100 - 14 - 51 14 11 14 4 2
M20×2.5 P3 SSMR020R 2.5P 105 - 20 - 50 15 12 15 4 3
M20×2 P3 SSMR020Q 2.5P 105 - 18 - 50 15 12 15 4 3
M20×1.5 P3 SSMR0200 2.5P 105 - 14 - 50 15 12 15 4 3
M20×1 P2 SSMQ020M 2.5P 105 - 14 - 50 15 12 15 4 3
M22×2.5 P3 SSMR022R 2.5P 115 - 20 - 55 17 13 16 4 3
M22×2 P3 SSMR022Q 2.5P 115 - 18 - 55 17 13 16 4 3
M22×1.5 P3 SSMR0220 2.5P 115 - 14 - 55 17 13 16 4 3
M24×3 P3 SSMR024S 2.5P 120 - 25 - 55 19 15 18 4 3
M24×2 P3 SSMR024Q 2.5P 120 - 18 - 55 19 15 18 4 3
M24×1.5 P3 SSMR0240 2.5P 120 - 18 - 55 19 15 18 4 3
M27×3 P3 SSMR027S 2.5P 130 - 25 - 60 20 15 18 4 3
M27×2 P3 SSMR027Q 2.5P 130 - 20 - 60 20 15 18 4 3
M27×1.5 P3 SSMR0270 2.5P 130 - 20 - 60 20 15 18 4 3
M30×3.5 P4 SSMS030T 2.5P 135 - 30 - 62 23 17 20 4 3
M30×3 P3 SSMR030S 2.5P 135 - 28 - 62 23 17 20 4 3
M30×2 P3 SSMR030Q 2.5P 135 - 20 - 62 23 17 20 4 3
M30×1.5 P3 SSMR0300 2.5P 135 - 20 - 62 23 17 20 4 3
M33×3.5 P4 SSMS033T 2.5P 145 - 30 - 67 25 19 22 4 3
M33×3 P3 SSMR033S 2.5P 145 - 28 - 67 25 19 22 4 3
M33×2 P3 SSMR033Q 2.5P 145 - 20 - 67 25 19 22 4 3
M33×1.5 P3 SSMR0330 2.5P 145 - 20 - 67 25 19 22 4 3
M36×4 P4 SSMS036U 2.5P 155 - 40 - 71 28 21 24 4 3
M36×3 P3 SSMR036S 2.5P 155 - 30 - 71 28 21 24 4 3
M36×1.5 P3 SSMR0360 2.5P 155 - 20 - 71 28 21 24 4 3
M39×4 P4 SSMS039U 2.5P 165 - 40 - 76 30 23 26 4 3
M42×4.5 P4 SSMS042V 2.5P 175 - 40 - 81 32 26 30 4 3
M45×4.5 P4 SSMS045V 2.5P 180 - 45 - 83 35 26 30 4 3

この商品の特長

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP:関連画像

高速度工具鋼

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP:関連画像

酸化処理

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP:関連画像

止り穴用スパイラルタップ

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP:関連画像

被削材と推奨タッピング速度

  • 中炭素鋼・5~10(m/min)
  • 合金鋼・5~10(m/min)

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

被削材

コーティング・表面処理

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

最小発注数量
M2
0.4
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P1
42
7.2
12
3
2
2.5
5
d
1個
M2.3
0.4
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P1
42
7.2
12
3
2
2.5
5
d
1個
M2.5
0.45
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P1
46
8.1
14
3
2
2.5
5
d
1個
M2.6
0.45
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P1
46
8.1
14
3
2
2.5
5
d
1個
M3
0.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P1
46
9
14
4
3
3.2
6
d
1個
M3.5
0.6
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P1
52
11
16
5
3
4
7
d
1個
M10
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
75
13
-
7
3
5.5
8
e-1
1個
M10
1.25
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
75
13
-
7
3
5.5
8
e-1
1個
M10
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
75
13
-
7
3
5.5
8
e-1
1個
M12
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
82
15
-
8.5
3
6.5
9
e-1
1個
M12
1.25
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
82
15
-
8.5
3
6.5
9
e-1
1個
M12
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
82
15
-
8.5
3
6.5
9
e-1
1個
M12
1.75
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
82
15
-
8.5
3
6.5
9
e-1
1個
M14
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
88
14
-
10.5
3
8
11
e-1
1個
M14
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
88
14
-
10.5
3
8
11
e-1
1個
M14
2
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
88
18
-
10.5
3
8
11
e-1
1個
M16
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
95
14
-
12.5
3
10
13
e-1
1個
M16
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
95
14
-
12.5
3
10
13
e-1
1個
M16
2
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
95
18
-
12.5
3
10
13
e-1
1個
M18
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
100
14
-
14
4
11
14
e-1
1個
M18
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
100
14
-
14
4
11
14
e-1
1個
M20
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
105
14
-
15
4
12
15
e-1
1個
M2.5
0.45
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
46
8.1
14
3
2
2.5
5
1
1個
M3
0.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
46
9
14
4
3
3.2
6
1
1個
M3.5
0.6
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
52
11
16
5
3
4
7
1
1個
M4
0.7
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
52
11
17
5
3
4
7
d
1個
M5
0.8
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
60
13
22
5.5
3
4.5
7
d
1個
M6
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
62
15
26
6
3
4.5
7
d
1個
M8
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
70
12
-
6.2
3
5
8
e-1
1個
M8
1.25
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P2
70
12
-
6.2
3
5
8
e-1
1個
M10
1.25
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
75
13
-
7
3
5.5
8
2
1個
M10
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
75
13
-
7
3
5.5
8
e-1
1個
M12
1.25
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
82
15
-
8.5
3
6.5
9
2
1個
M12
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
82
15
-
8.5
3
6.5
9
2
1個
M12
1.75
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
82
15
-
8.5
3
6.5
9
e-1
1個
M16
2
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
95
18
-
12.5
3
10
13
2
1個
M18
2
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
100
18
-
14
4
11
14
e-1
1個
M18
2.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
100
20
-
14
4
11
14
e-1
1個
M20
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
105
14
-
15
4
12
15
e-1
1個
M20
2.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
105
20
-
15
4
12
15
e-1
1個
M22
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
115
14
-
17
4
13
16
e-1
1個
M22
2
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
115
18
-
17
4
13
16
e-1
1個
M22
2.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
115
20
-
17
4
13
16
e-1
1個
M24
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
120
18
-
19
4
15
18
e-1
1個
M24
2
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
120
18
-
19
4
15
18
e-1
1個
M24
3
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
120
25
-
19
4
15
18
e-1
1個
M27
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
130
20
-
20
4
15
18
e-1
1個
M27
2
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
130
20
-
20
4
15
18
e-1
1個
M27
3
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
130
25
-
20
4
15
18
e-1
1個
M30
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
135
20
-
23
4
17
20
e-1
1個
M30
2
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
135
20
-
23
4
17
20
e-1
1個
M30
3
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
135
28
-
23
4
17
20
e-1
1個
M32
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
145
20
-
24
4
19
22
3
1個
M32
2
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
145
20
-
24
4
19
22
3
1個
M33
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
145
20
-
25
4
19
22
3
1個
M33
2
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
145
20
-
25
4
19
22
3
1個
M33
3
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
145
28
-
25
4
19
22
3
1個
M35
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
155
20
-
28
4
21
24
3
1個
M35
2
一般鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
155
20
-
28
4
21
24
3
1個
M36
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
-
P3
155
20
-
28
4
21
24
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,970
( 3,267 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,740
( 1,914 )
2日目
3,590
( 3,949 )
3日目
3,030
( 3,333 )
3日目
3,030
( 3,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,690
( 5,159 )
3日目
3,580
( 3,938 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,580
( 3,938 )
5日目
6,320
( 6,952 )
3日目
4,530
( 4,983 )
3日目
4,530
( 4,983 )
3日目
8,530
( 9,383 )
3日目
6,060
( 6,666 )
3日目
6,060
( 6,666 )
3日目
10,210
( 11,231 )
3日目
9,600
( 10,560 )
3日目
13,560
( 14,916 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
3日目
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,020
( 3,322 )
3日目
2,660
( 2,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,290
( 3,619 )
3日目
3,290
( 3,619 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
3,990
( 4,389 )
3日目
7,150
( 7,865 )
3日目
9,600
( 10,560 )
3日目
8,000
( 8,800 )
3日目
10,740
( 11,814 )
3日目
9,120
( 10,032 )
3日目
13,700
( 15,070 )
3日目
13,700
( 15,070 )
3日目
11,420
( 12,562 )
3日目
17,050
( 18,755 )
3日目
17,050
( 18,755 )
3日目
14,220
( 15,642 )
2日目
23,700
( 26,070 )
3日目
23,700
( 26,070 )
3日目
23,700
( 26,070 )
3日目
30,150
( 33,165 )
3日目
30,150
( 33,165 )
3日目
30,150
( 33,165 )
3日目
35,050
( 38,555 )
3日目
35,050
( 38,555 )
3日目
35,050
( 38,555 )
3日目
35,050
( 38,555 )
3日目
35,050
( 38,555 )
3日目
40,620
( 44,682 )
3日目
40,620
( 44,682 )
3日目
40,620
( 44,682 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップ
・溶着防止のための酸化処理(OX処理)を施している

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深穴用ショートスパイラルタップ S-SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP
ロングシャンクステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL
Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形、NPT) A-S-TPT
PM-SP 難削材用スパイラルタップ
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所オーエスジー彌満和製作所
通常価格1,740-1,740 -3,140 -1,560 -8,242 -1,630 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜1日目3日目
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質ハイスハイスハイスハイスバナジウムハイス粉末ハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートル管用テーパメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用通リ穴用止り穴用止り穴用
食付き部山数2.5P2.5P2.5P5P2.5P2.75P
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング