17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO/HC-PO

通常単価(税別)
1,52014,770
税込単価
1,67216,247
通常出荷日:3日目

【特長】・S55Cなどの高炭素鋼で、30HRC位までの中・高硬度鋼材のねじ立てに適しているポイントタッ...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HC+PO 高炭素鋼用ポイントタップの仕様

高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO/HC-PO:関連画像

タイプ1の外形図

高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO/HC-PO:関連画像

タイプ2の外形図

高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO/HC-PO:関連画像

タイプ3の外形図

高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO/HC-PO:関連画像

タイプ4の外形図

高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO/HC-PO:関連画像

タイプ5の外形図

呼び 等級 商品コード 食付き L
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数 形状
メートルねじ用
M1.4×0.3 P1 PCPP1.4C 5P 36 5.4 - 24 3 2.5 5 2 1
M1.6×0.35 P2 PCPQ1.6D 5P 36 6.3 - 24 3 2.5 5 2 2
M1.7×0.35 P2 PCPQ1.7D 5P 36 6.3 - 24 3 2.5 5 2 2
M2×0.4 P2 PCPQ2.0E 5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 2 3
M2.5×0.45 P2 PCPQ2.5F 5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3
M2.6×0.45 P2 PCPQ2.6F 5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 2 3
M3×0.5 P2 PCMQ3.0G 5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 3
M4×0.7 P2 PCMQ4.0I 5P 52 11 17 29 5 4 7 3 3
M5×0.8 P2 PCMQ5.0K 5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 3
M6×1 P2 PCMQ6.0M 5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 3
M8×1.25 P3 PCMR8.0N 5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 4
M10×1.5 P3 PCMR010O 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 4
M10×1.25 P3 PCMR010N 5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 4
M12×1.75 P4 PCMS012P 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4
M12×1.5 P3 PCMR012O 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4
M12×1.25 P4 PCMS012N 5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 4
M14×2 P4 PCMS014Q 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 4
M14×1.5 P3 PCMR014O 5P 88 26 - 45 10.5 8 11 3 4
M16×2 P4 PCMS016Q 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 4
M16×1.5 P3 PCMR016O 5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 4
M18×2.5 P4 PCMS018R 5P 100 33 - 51 14 11 14 3 4
M18×1.5 P4 PCMS018O 5P 100 33 - 51 14 11 14 3 4
M20×2.5 P4 PCMS020R 5P 105 33 - 50 15 12 15 3 5
M20×1.5 P4 PCMS020O 5P 105 33 - 50 15 12 15 3 5
M22×2.5 P4 PCMS022R 5P 115 33 - 55 17 13 16 3 5
M24×3 P4 PCMS024S 5P 120 39 - 55 19 15 18 3 5

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

最小発注数量
M3
0.5
P2
46
9
14
4
3
3.2
6
c
1個
M4
0.7
P2
52
11
17
5
3
4
7
c
1個
M5
0.8
P2
60
13
22
5.5
3
4.5
7
c
1個
M6
1
P2
62
15
26
6
3
4.5
7
c
1個
M10
1.25
P3
75
23
-
7
3
5.5
8
e
1個
M10
1.5
P3
75
23
-
7
3
5.5
8
e
1個
M12
1.5
P3
82
26
-
8.5
3
6.5
9
e
1個
M14
1.5
P3
88
26
-
10.5
3
8
11
e
1個
M16
1.5
P3
95
26
-
12.5
3
10
13
e
1個
M8
1.25
P3
70
19
-
6.2
3
5
8
e
1個
M12
1.25
P4
82
26
-
8.5
3
6.5
9
e
1個
M12
1.75
P4
82
26
-
8.5
3
6.5
9
e
1個
M14
2
P4
88
26
-
10.5
3
8
11
e
1個
M16
2
P4
95
26
-
12.5
3
10
13
e
1個
M18
1.5
P4
100
33
-
14
3
11
14
e
1個
M18
2.5
P4
100
33
-
14
3
11
14
e
1個
M20
1.5
P4
105
33
-
15
3
12
15
e
1個
M20
2.5
P4
105
33
-
15
3
12
15
e
1個
M22
2.5
P4
115
33
-
17
3
13
16
e
1個
M24
3
P4
120
39
-
19
3
15
18
e
1個
M1.4
0.3
P1
36
5.4
-
3
2
2.5
5
a
1個
M1.6
0.35
P2
36
6.3
-
3
2
2.5
5
b
1個
M1.7
0.35
P2
36
6.3
-
3
2
2.5
5
b
1個
M2
0.4
P2
42
7.2
12
3
2
2.5
5
c
1個
M2.5
0.45
P2
46
8.1
14
3
2
2.5
5
c
1個
M2.6
0.45
P2
46
8.1
14
3
2
2.5
5
c
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
3日目
1,520
( 1,672 )
3日目
1,530
( 1,683 )
3日目
1,680
( 1,848 )
3日目
2,930
( 3,223 )
3日目
2,850
( 3,135 )
3日目
3,660
( 4,026 )
3日目
4,720
( 5,192 )
3日目
6,320
( 6,952 )
3日目
2,310
( 2,541 )
3日目
3,660
( 4,026 )
3日目
3,340
( 3,674 )
3日目
4,720
( 5,192 )
3日目
6,320
( 6,952 )
3日目
8,370
( 9,207 )
3日目
8,370
( 9,207 )
3日目
9,270
( 10,197 )
3日目
9,270
( 10,197 )
3日目
11,880
( 13,068 )
3日目
14,770
( 16,247 )
3日目
3,150
( 3,465 )
3日目
3,090
( 3,399 )
3日目
3,090
( 3,399 )
3日目
2,810
( 3,091 )
3日目
2,160
( 2,376 )
3日目
2,160
( 2,376 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・S55Cなどの高炭素鋼で、30HRC位までの中・高硬度鋼材のねじ立てに適しているポイントタップ。

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO/HC-POのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
タップ加工
4
満足度:4.0
ガンタップはほとんどトラブルもなく、 メイカーの差は感じません。 逆に何方かお勧めが有れば使ってみたいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q推奨切削速度を教えてください。
A
高炭素鋼(S45C~):5~10m/minを目安に加工してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高炭素鋼用ポイントタップ HC+PO/HC-PO
PM-PO 難削材用ポイントタップ
アルミ材用ポイントタップ(インサートコイル用) AL-PO
ハイス鋼ポイントタップ
LS-PM-PO ロングシャンク難削材用ポイントタップ
ロングシャンクチタンコーティングポイントタップ LS-PO V(LS-N-PO-V)
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所ミスミ彌満和製作所彌満和製作所
通常価格1,520-2,020 -2,550 -3,460 -3,043 -3,165 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜在庫品1日目3日目3日目〜
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質ハイス粉末ハイスハイスバナジウムハイス粉末ハイスハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング