17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

高炭素鋼用スパイラルタップ酸化処理 HC+SP OX/HC-SP OX

通常単価(税別)
1,6705,770
税込単価
1,8376,347
通常出荷日:2日目~3日目

S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適したスパイラルタップ。【特長】・溶着防止のため酸化処理を施している...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HC+SP OX/HC-SP OX 高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップの仕様

高炭素鋼用スパイラルタップ酸化処理 HC+SP-OX/HC-SP-OX:関連画像

タイプ1の外形図

高炭素鋼用スパイラルタップ酸化処理 HC+SP-OX/HC-SP-OX:関連画像

タイプ2の外形図

呼び 等級 商品コード 食付き L
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数 形状
メートルねじ用
M3×0.5 P1 SCPP3.0GX 2.5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 1
M4×0.7 P2 SCPQ4.0IX 2.5P 52 11 17 29 5 4 7 3 1
M5×0.8 P2 SCPQ5.0KX 2.5P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1
M6×1 P2 SCPQ6.0MX 2.5P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1
M8×1.25 P2 SCMQ8.0NX 2.5P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2
M10×1.5 P2 SCMQ010OX 2.5P 75 23 - 38 7 5.5 8 3 2
M12×1.75 P2 SCMQ012PX 2.5P 82 26 - 42 8.5 6.5 9 3 2
M16×2 P2 SCMQ016QX 2.5P 95 26 - 48 12.5 10 13 3 2

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

最小発注数量
M10
1.5
P2
75
23
-
7
5.5
8
e
1個
M12
1.75
P2
82
26
-
8.5
6.5
9
e
1個
M16
2
P2
95
26
-
12.5
10
13
e
1個
M8
1.25
P2
70
19
-
6.2
5
8
e
1個
M3
0.5
P1
46
9
14
4
3.2
6
c
1個
M4
0.7
P2
52
11
17
5
4
7
c
1個
M6
1
P2
62
15
26
6
4.5
7
c
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,970
( 3,267 )
3日目
3,500
( 3,850 )
3日目
5,770
( 6,347 )
2日目
2,550
( 2,805 )
3日目
1,670
( 1,837 )
3日目
1,670
( 1,837 )
3日目
1,850
( 2,035 )
2日目

詳細情報

基本情報

S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適したスパイラルタップ。
【特長】
・溶着防止のため酸化処理を施している。
【用途】
・S55Cなどの高炭素鋼で、30HRC位までの中・高硬度鋼材のねじ立てに使用。

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高炭素鋼用スパイラルタップ酸化処理 HC+SP OX/HC-SP OXのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q推奨切削速度を教えてください。
A
中炭素鋼・高炭素鋼(S45C~):5~10m/minを目安に加工してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高炭素鋼用スパイラルタップ酸化処理 HC+SP OX/HC-SP OX
酸化処理スパイラルタップ
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SP
高速用スパイラルタップ F-SP
HFシリーズ超高速用スパイラルタップ炭素鋼・合金鋼用 HFIHS
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格1,670-16,100 -1,660 -3,360 -3,590 -1,740 -
通常出荷日2日目〜1日目〜2日目〜2日目〜3日目在庫品1日目〜
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質ハイスハイスハイスハイスコバルトハイスハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング