17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) CE-S(I)

通常単価(税別)
1,7605,920
税込単価
1,9366,512
通常出荷日:3日目

旧JIS1形の強ねじれ溝A形60°のセンタ穴ドリル。【特長】・特に軟らかい材料や比較てき粘い材料に適し...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CE-S(I) 強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル 旧JIS1形の仕様

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) CE-S(I):関連画像

TYPE1の外形図

呼び
Dc×θ×Ds
商品コード Ds
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
形状
2.5×60゜×8 CE12.5 8 50 3.5 1
3×60゜×10 CE13.0 10 55 4 1
4×60゜×12 CE14.0 12 66 5 1
5×60゜×14 CE15.0 14 78 6.5 1

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

呼び

(mm)

最小発注数量
2.5
50
8
2.5X60°X8
3.5
1個
3
55
10
3X60°X10
4
1個
4
66
12
4X60°X12
5
1個
5
78
14
5X60°X14
6.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,760
( 1,936 )
3日目
2,760
( 3,036 )
3日目
3,940
( 4,334 )
3日目
5,920
( 6,512 )
3日目

詳細情報

基本情報

旧JIS1形の強ねじれ溝A形60°のセンタ穴ドリル。
【特長】
・特に軟らかい材料や比較てき粘い材料に適した、強ねじれみぞ旧JIS1形センタ穴ドリル。
【用途】
・低炭素鋼やステンレス鋼等、軟質・粘い材料への加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) CE-S(I)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q旧JIS1形とは何ですか?
A
昔のJIS規格であり、現在のJIS規格やYMW標準と、シャンク径・全長・刃長の各寸法が違います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) CE-S(I)
チタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) CE-S V(I)
チタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-S V
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル
弱ねじれ溝B形60°センタ穴ドリル(旧JIS2形) CD-S(II)
ロングシャンクチタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格1,760-3,800 -2,560 -4,260 -3,030 -5,480 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目2日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)606060606060
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
コーティング・表面処理ノンコート鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用
片刃・両刃両刃両刃両刃両刃両刃両刃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング