17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

管用平行ねじ用(超硬) CT-PS

通常単価(税別)
18,33068,490
税込単価
20,16375,339
通常出荷日:3日目

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、鋳鉄など硬くもろい材料の量産加工に適して...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

最小発注数量
1/8-28
55
19
8
4
6
9
1個
1/4-19
62
28
11
4
9
12
1個
3/8-19
65
28
14
4
11
14
1個
1/2-14
80
35
18
4
14
17
1個
3/4-14
85
35
23
4
17
20
1個
1´-11
95
45
26
5
21
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,330
( 20,163 )
3日目
28,800
( 31,680 )
3日目
35,520
( 39,072 )
3日目
35,250
( 38,775 )
3日目
48,280
( 53,108 )
3日目
68,490
( 75,339 )
3日目

詳細情報

基本情報

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、鋳鉄など硬くもろい材料の量産加工に適している超硬管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。【特長】・食付き3.5P・直溝形状超硬ハンドタップです。

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用平行ねじ用(超硬) CT-PSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用平行ねじ用(超硬) CT-PS
管用テーパねじ用(長ねじ形鋳鉄用超硬) CT-PT
管用平行タップシリーズ 超硬管用平行タップ OT-SPT
管用平行タップシリーズ 超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT
管用テーパタップシリーズ 超硬管用テーパタップ短ねじ OT-S-TPT
管用テーパタップシリーズ 超硬管用テ-パタップ OT-TPT
メーカー彌満和製作所彌満和製作所オーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格18,330-21,420 -20,506 -23,121 -22,563 -22,563 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
タップ種類管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじ種類管用平行管用テーパ管用平行管用平行管用テーパ管用テーパ
被削材鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管用タップカテゴリの売れ筋ランキング