ツール用品技術窓口
標準管用タップで、ねじ部の突き出し長さが不足する場合に最適なシャンクを長くした管用タップ。【特長】・全...
詳細を確認


ガス管・水道管等の耐密性を要するテーパねじの加工に最適

管用テーパねじ用(長ねじ形ロングシャンク)LS-PT(形状 TYPE1)の寸法図

(形状 TYPE2)の寸法図
| 呼び | 等級 | 商品コード | 食付き | 外径の 基準寸法 (mm) | L (mm) | l (mm) | lg (mm) | Ds (mm) | K (mm) | lk (mm) | 溝数 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管用 | ||||||||||||
| PT1/16-28 | Ⅱ | L10T01K-8 | 2.5P | 7.723 | 100 | 19 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 | 1 |
| PT1/8-28 | Ⅱ | L10T02K | 2.5P | 9.728 | 100 | 19 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 |
| L15T02K | 150 | |||||||||||
| L20T02K | 200 | |||||||||||
| PT1/4-19 | Ⅱ | L10T04- | 2.5P | 13.157 | 100 | 28 | 21 | 11 | 9 | 12 | 4 | 2 |
| L15T04- | 150 | |||||||||||
| L20T04- | 200 | |||||||||||
| PT3/8-19 | Ⅱ | L10T06- | 2.5P | 16.662 | 100 | 28 | 21 | 14 | 11 | 14 | 4 | 2 |
| L12T06- | 120 | |||||||||||
| L15T06- | 150 | |||||||||||
| L20T06- | 200 | |||||||||||
| PT1/2-14 | Ⅱ | L15T08Q | 2.5P | 20.955 | 150 | 35 | 25 | 18 | 14 | 17 | 4 | 2 |
| L20T08Q | 200 | |||||||||||
| PT3/4-14 | Ⅱ | L15T12Q | 2.5P | 26.441 | 150 | 35 | 25 | 23 | 17 | 20 | 4 | 2 |
| L20T12Q | 200 | |||||||||||
| PT1-11 | Ⅱ | L15T16U | 2.5P | 33.249 | 150 | 45 | 32 | 26 | 21 | 24 | 5 | 2 |
| L20T16U | 200 |

高速度工具鋼

ハンドタップ

被削材と推奨タッピング速度:中炭素鋼 ~5(m/min)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,070円 ( 8,877円 ) | 3日目 |
6,730円 ( 7,403円 ) | 3日目 |
7,270円 ( 7,997円 ) | 3日目 |
12,310円 ( 13,541円 ) | 3日目 |
16,422円 ( 18,064円 ) | 3日目 |
10,740円 ( 11,814円 ) | 3日目 |
9,580円 ( 10,538円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,030円 ( 19,833円 ) | 3日目 |
21,720円 ( 23,892円 ) | 3日目 |
45,940円 ( 50,534円 ) | 3日目 |
18,420円 ( 20,262円 ) | 3日目 |
18,610円 ( 20,471円 ) | 3日目 |
30,550円 ( 33,605円 ) | 3日目 |
37,040円 ( 40,744円 ) | 3日目 |
67,210円 ( 73,931円 ) | 3日目 |
100,580円 ( 110,638円 ) | 3日目 |
127,840円 ( 140,624円 ) | 3日目 |
標準管用タップで、ねじ部の突き出し長さが不足する場合に最適なシャンクを長くした管用タップ。
【特長】
・全長が長いので、被加工物の形状により届かなかった箇所への加工が可能。
・機械加工、手廻し加工のどちらでも使用できる。
・管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクタップ。
【用途】
・ガス管・水道管等の耐密性を要するテーパねじ(円錐状に直径が次第に減少しているねじ)の加工に最適。
・ねじ部の突き出し長さが不足する場合に便利。
・NC機やM/Cでの使用に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーエスジー
管用テーパタップシリーズ 一般用 TPT
4.5通常価格(税別):3,061円~

オーエスジー
管用テーパタップシリーズ 一般用短ねじ S-TPT
4.3通常価格(税別):3,217円~

オーエスジー
管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ SFT-TPT
4通常価格(税別):3,966円~

オーエスジー
管用テーパタップシリーズ ステンレス用スパイラルタップ短ねじ SUS-SFT-S-TPT
4.5通常価格(税別):4,779円~

オーエスジー
管用平行タップシリーズ 一般用 SPT
4.5通常価格(税別):2,680円~

オーエスジー
管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ ロングシャンク LT-SFT-TPT
4通常価格(税別):6,357円~

オーエスジー
管用テーパタップシリーズ インターラップ形(PT) EX-IRT-PT
4通常価格(税別):3,947円~

オーエスジー
管用テーパタップシリーズ TiNコーティングロングシャンク TIN-LT-TPT
4通常価格(税別):7,439円~

オーエスジー
管用テーパタップシリーズ TiNコーティング インタ-ラップ形短ねじ TIN-S-IRT
0通常価格(税別):6,489円~