17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

管用テーパねじ用ハンドタップ(短ねじ形) S-PT

通常単価(税別)
2,704372,240
税込単価
2,974409,464
通常出荷日:3日目

機械加工や管用部品の接続などに使える管用テーパねじ用ハンドタップ。【特長】・旧JIS規格。管用テーパね...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

機械加工、手廻し加工両方に使用可能な管や管用部品に接続する管用タップ

管用テーパねじ用ハンドタップ(短ねじ形) S-PT:関連画像

機械加工、手廻し加工のどちらでも使用ができる

管用テーパねじ用ハンドタップ(短ねじ形) S-PT:関連画像

高速度工具鋼

管用テーパねじ用ハンドタップ(短ねじ形) S-PT:関連画像

ハンドタップ

管用テーパねじ用ハンドタップ(短ねじ形) S-PT:関連画像

中炭素鋼 Medium carbon steels
~5(m/min)

管用テーパねじ用(短ねじ形)S-PTの外形図と寸法

管用テーパねじ用ハンドタップ(短ねじ形) S-PT:関連画像

TYPE:1 管用テーパねじ用(短ねじ形)S-PT(PT1/16-28)の寸法図

管用テーパねじ用ハンドタップ(短ねじ形) S-PT:関連画像

TYPE:2 管用テーパねじ用(短ねじ形)S-PT (PT1/16-28以外)の寸法図

呼び 等級 商品コード 食付き 外径の
基準寸法
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
lg
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数 形状
管用                      
PT 1/16-28 TSPT01K-8 2.5P 7.723 55 16.5 10.5 8 6 9 4 1
PT 1/8-28 TSPT02K 2.5P 9.728 55 16.5 10.5 8 6 9 4 2
PT 1/4-19 TSPT04- 2.5P 13.157 62 19.5 12.5 11 9 12 4 2
PT 3/8-19 TSPT06- 2.5P 16.662 65 21 14 14 11 14 4 2
PT 1/2-14 TSPT08Q 2.5P 20.955 80 27 17 18 14 17 4 2
PT 3/4-14 TSPT12Q 2.5P 26.441 85 29 19 23 17 20 4 2
PT 1-11 TSPT16U 2.5P 33.249 95 35 22 26 21 24 5 2
PT 1 1/4-11 TSPT20U 2.5P 41.910 105 37.5 24.5 32 26 30 5 2
PT 1 1/2-11 TSPT24U 2.5P 47.803 110 38.5 25.5 38 29 32 6 2
PT 1 3/4-11 TSPT28U 2.5P 53.746 115 39.5 26.5 42 32 35 6 2
PT 2-11 TSPT32U 2.5P 59.614 120 42.5 27.5 46 35 38 6 2
PT 2 1/2-11 TSPT40U 2.5P 75.184 145 47 32 55 41 44 8 2
PT 3-11 TSPT48U 2.5P 87.884 155 51 36 65 50 52 8 2

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

標準径までの長さ

(mm)

最小発注数量
1/16-28
55
16.5
8
4
6
9
i
10.5
1個
1/8-28
55
16.5
8
4
6
9
h
10.5
1個
1/4-19
62
19.5
11
4
9
12
h
12.5
1個
3/8-19
65
21
14
4
11
14
h
14
1個
1/2-14
80
27
18
4
14
17
h
17
1個
3/4-14
85
29
23
4
17
20
h
19
1個
1′-11
95
35
26
5
21
24
h
22
1個
1′1/2-11
110
38.5
38
6
29
32
h
25.5
1個
1′3/4-11
115
39.5
42
6
32
35
h
26.5
1個
2′-11
120
42.5
46
6
35
38
h
27.5
1個
3′-11
155
51
65
8
50
52
h
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,930
( 3,223 )
3日目
2,704
( 2,974 )
3日目
4,520
( 4,972 )
3日目
7,430
( 8,173 )
3日目
12,310
( 13,541 )
3日目
19,520
( 21,472 )
3日目
35,910
( 39,501 )
3日目
75,890
( 83,479 )
3日目
135,360
( 148,896 )
3日目
123,870
( 136,257 )
3日目
372,240
( 409,464 )
3日目

詳細情報

基本情報

機械加工や管用部品の接続などに使える管用テーパねじ用ハンドタップ。
【特長】
・旧JIS規格。管用テーパねじ用ハンドタップ短ねじ形。
・PTタップよりも基準径の位置までの長さが短くなっている。
・管や管用部品の接続で、機械的結合を主な目的とする場合のねじ立てに用いられる切削タップ。
・テーパねじ用は水道管・ガス管等耐密性を要するテーパねじの加工に使用可能。
・機械加工、手廻し加工のどちらでも使用可能。
・管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するテーパねじ用ハンドタップ。
【用途】
・下穴深さ・加工深さに余裕がない場合、はめあい長さを短くする必要がある場合に最適。

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパねじ用ハンドタップ(短ねじ形) S-PTのレビュー
4.5平均満足度:4.516件のレビュー
ネジ切り
5
満足度:5.0
他所より安価で使いやすくていいと思います。 刃のほうが長く切れればいいですね。
0人が参考にしています。
冷却
4
満足度:4.0
冷却のとめせんなどの 加工につかいます カプラ部もこちらしようしますので 必要です
0人が参考にしています。
φ8
4
満足度:4.0
φ8の冷却回路や温調穴に こちらつかいました PT1/8だと 下穴φ8.7でいけるので
0人が参考にしています。
PT1/8
4
満足度:4.0
冷却用の ネジタップで使いました うまくいき よかったですね
0人が参考にしています。
テ−パ−
4
満足度:4.0
入れ子冷却回路に接続するのに 適してます 問題なく使用できております
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q加工深さが浅いのですが、ゲージは問題無いですか?
A
加工後の有効ねじ部の長さはPTで加工した場合と同じになるので、問題無いです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用テーパねじ用ハンドタップ(短ねじ形) S-PT
管用テーパねじ用(長ねじ形鋳鉄用超硬) CT-PT
管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ短ねじ SFT-S-TPT
管用テーパタップシリーズ ステンレス用スパイラルタップ短ねじ SUS-SFT-S-TPT
管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ ロングシャンク短ねじ LT-SFT-S-TPT
管用テーパタップシリーズ インタ-ラップ形短ねじ EX-S-IRT
メーカー彌満和製作所彌満和製作所オーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格2,704-21,420 -4,209 -4,779 -7,512 -4,592 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
タップ種類管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ
工具材質ハイス超硬ハイスバナジウムハイスハイスバナジウムハイス
ねじ種類管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートホモ処理ノンコートホモ処理
よく一緒に購入される商品

管用タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト