17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管用テーパねじ用ハンドタップ Rc

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

管用テーパねじ用ハンドタップ Rc

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TH2RC01K

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

現行JIS規格の管用テーパねじ用ハンドタップ。
【特長】
・旧JIS規格のPTやS-PTとは基準径の位置までの長さが違う。
・管や管用部品の接続で、機械的結合を主な目的とする場合のねじ立てに用いられる管用タイプ。
・機械加工、手廻し加工のどちらでも可能。
・ISOの形状規格に準拠した管用テーパねじ用ハンドタップ。
・管用テーパおねじR(PT)とのはめあいに使用される。
【用途】
・水道管、ガス管など耐密性を要するテーパねじの加工に便利。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    推奨代替品はこちらです。後継品ではない為、必ず仕様の違いをご確認ください。
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

タップ種類
管用タップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
管用テーパ
ねじサイズ(呼び)
1/16-28
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
コーティング・表面処理
ノンコート
食付き部山数
2.5P
精度(等級)
全長(mm)
59
ねじ長(mm)
14
シャンク径(mm)
8
溝数
4

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト