17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL

通常単価(税別)
4,26015,910
税込単価
4,68617,501
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・粘い被削材、軟らかい被削材のセンター穴加工に適しています。・深穴加工での位置決め、面取り加工...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

呼び

(mm)

最小発注数量
1
100
4
1X60°X4
1
1個
1.5
100
5
1.5X60°X5
1.5
1個
2
100
6
2X60°X6
2
1個
2.5
100
8
2.5X60°X8
2.5
1個
3
100
8
3X60°X8
3
1個
4
100
10
4X60°X10
4.5
1個
5
100
12
5X60°X12
5.5
1個
1
150
4
1X60°X4
1
1個
1.5
150
5
1.5X60°X5
1.5
1個
2
150
6
2X60°X6
2
1個
2.5
150
8
2.5X60°X8
2.5
1個
3
150
8
3X60°X8
3
1個
4
150
10
4X60°X10
4.5
1個
5
150
12
5X60°X12
5.5
1個
3
200
8
3X60°X8
3
1個
4
200
10
4X60°X10
4.5
1個
5
200
12
5X60°X12
5.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,700
( 6,270 )
3日目
4,260
( 4,686 )
3日目
4,780
( 5,258 )
2日目
5,700
( 6,270 )
5日目
5,700
( 6,270 )
5日目
6,290
( 6,919 )
3日目
8,070
( 8,877 )
3日目
8,550
( 9,405 )
3日目
6,910
( 7,601 )
3日目
7,180
( 7,898 )
3日目
8,550
( 9,405 )
3日目
8,550
( 9,405 )
2日目
9,240
( 10,164 )
3日目
10,140
( 11,154 )
3日目
11,010
( 12,111 )
2日目
11,690
( 12,859 )
4日目
15,910
( 17,501 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘い被削材、軟らかい被削材のセンター穴加工に適しています。
・深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれみぞA形センタ穴ドリルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂材質のワークに対してのセンタリングに
5
満足度:5.0
以前からYAMAHA製の商品を使用しており、ロングシャンクタイプである点で選定し購入しました。樹脂材質のワークに対しての...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル C-CD-SL
ロングシャンクチタンコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル
ロングシャンク弱ねじれ溝A形90°超硬センタ穴ドリル C-CD-QL
弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル C-CD-S
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格4,260-14,300 -6,930 -4,260 -14,300 -8,900 -
通常出荷日2日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜3日目〜2日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)606060609060
工具材質ハイス超硬ハイスハイス超硬超硬
コーティング・表面処理ノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコートノンコート
片刃・両刃両刃両刃両刃両刃両刃両刃

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング