17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

ロングシャンクチタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V

通常単価(税別)
5,48014,060
税込単価
6,02815,466
通常出荷日:2日目~3日目

溝のねじれが強く軟らかい材料や粘い材料に最適なコーティング付きのロングシャンクセンタ穴ドリル。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CE-SL Vの仕様

ロングシャンクチタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL-V:関連画像

TYPE1の外形図

呼び
Dc×θ×Ds
商品コード Ds
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
形状
1×60゜×4 VCEL1.0 4 100 1 1
VCEM1.0 150
1.5×60゜×5 VCEL1.5 5 100 1.5 1
VCEM1.5 150
2×60゜×6 VCEL2.0 6 100 2 1
VCEM2.0 150
2.5×60゜×8 VCEL2.5 8 100 2.5 1
VCEM2.5 150
3×60゜×8 VCEL3.0 8 100 3 1
VCEM3.0 150
4×60゜×10 VCEL4.0 10 100 4.5 1
VCEM4.0 150
5×60゜×12 VCEL5.0 12 100 5.5 1
VCEM5.0 150

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

呼び

(mm)

最小発注数量
1
100
4
1X60°X4
1
1個
1.5
100
5
1.5X60°X5
1.5
1個
2
100
6
2X60°X6
2
1個
2.5
100
8
2.5X60°X8
2.5
1個
3
100
8
3X60°X8
3
1個
4
100
10
4X60°X10
4.5
1個
5
100
12
5X60°X12
5.5
1個
1
150
4
1X60°X4
1
1個
1.5
150
5
1.5X60°X5
1.5
1個
2
150
6
2X60°X6
2
1個
2.5
150
8
2.5X60°X8
2.5
1個
3
150
8
3X60°X8
3
1個
4
150
10
4X60°X10
4.5
1個
5
150
12
5X60°X12
5.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,210
( 6,831 )
3日目
6,040
( 6,644 )
3日目
5,480
( 6,028 )
3日目
6,270
( 6,897 )
3日目
6,270
( 6,897 )
3日目
7,640
( 8,404 )
3日目
9,740
( 10,714 )
2日目
9,970
( 10,967 )
3日目
8,790
( 9,669 )
3日目
9,020
( 9,922 )
3日目
9,970
( 10,967 )
2日目
9,970
( 10,967 )
3日目
11,590
( 12,749 )
3日目
14,060
( 15,466 )
3日目

詳細情報

基本情報

溝のねじれが強く軟らかい材料や粘い材料に最適なコーティング付きのロングシャンクセンタ穴ドリル。
【特長】
・深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれA形センタ穴ドリルで耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施している。
・加工条件は炭素鋼15~30m/min、合金鋼10~25m/min、ステンレス鋼5~12m/min、鋳鉄8~15m/min。
【用途】
・A形60°のセンタ穴加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングシャンクチタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL Vのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社マシニングセンタにて使用
4
満足度:4.0
自社マシニングセンタにて使用しています。被削材がステンレスであるため、耐久性を考慮し刃先にチタンコーティングされたこちら...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QCE-SLVとCD-SLVの使い分けを教えてください。
A
CE-SLVは強ねじれ溝、CD-SLVは弱ねじれ溝になっており、CE-SLVは軟質・粘い材料向け、CD-SLVは硬めの材料向けとなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングシャンクチタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V
ロングシャンクチタンコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V
ロングシャンクチタンコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V
チタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-S V
チタンコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格5,480-5,870 -6,930 -2,560 -2,850 -4,260 -
通常出荷日2日目〜2日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)609060609060
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
片刃・両刃両刃両刃両刃両刃両刃両刃
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング