17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が84型番あります。

ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス

通常単価(税別)
11,85027,500
税込単価
13,03530,250
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工で...

詳細を確認
未確定:候補が84型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

ローリングダイス MS-RS-D/RS-Dの外形図と寸法

ミニチュアねじ用ローリングダイス MS-RS-D/RS-D:関連画像

ローリングダイス MS-RS-D/RS-Dの寸法図

呼び 商品コード 等級 D
(mm)
T
(mm)
形状
ミニチュアねじ用
S0.5×0.125 RA20.5- R2 6 2 1
S0.6×0.15 RA20.6- R2 6 2 1
S0.7×0.175 RA20.7- R3 6 2 1
S0.8×0.2 RO20.8- R3 6 2 1
メートルねじ用
呼び 商品コード 等級 D
(mm)
T
(mm)
形状
M1×0.25 RBQ1.0B R2 10 3.5 1
RBR1.0B R3
RBS1.0B R4
M1.1×0.25 RBR1.1B R3 10 3.5 1
M1.2×0.25 RBQ1.2B R2 10 3.5 1
RBR1.2B R3
RBS1.2B R4
M1.4×0.3 RBQ1.4C R2 10 3.5 1
RDQ1.4C 16 5
RBR1.4C R3 10 3.5
RDR1.4C 16 5
RBS1.4C R4 10 3.5
RDS1.4C 16 5
M1.6×0.35 RDQ1.6D R2 16 5 1
RDR1.6D R3
RDS1.6D R4
M1.7×0.35 RDQ1.7D R2 16 5 1
RDR1.7D R3
RDS1.7D R4
M1.8×0.35 RDR1.8D R3 16 5 1
M2×0.4 RDQ2.0E R2 16 5 1
RDR2.0E R3
RDS2.0E R4
M2×0.25 RDR2.0B R3 16 5 1
RDS2.0B R4
呼び 商品コード 等級 D
(mm)
T
(mm)
形状
M2.3×0.4 RDQ2.3E R2 16 5 1
RDR2.3E R3
RDS2.3E R4
M2.3×0.25 RDR2.3B R3 16 5 1
M2.5×0.45 RDQ2.5F R2 16 5 1
REQ2.5F 20 7
RDS2.5F R4 16 5
RES2.5F 20 7
RDT2.5F R5 16 5
RET2.5F 20 7
M2.5×0.35 RDQ2.5D R2 16 5 1
RDR2.5D R3
RDS2.5D R4
M2.6×0.45 RDQ2.6F R2 16 5 1
REQ2.6F 20 7
RDS2.6F R4 16 5
RES2.6F 20 7
RDT2.6F R5 16 5
M2.6×0.35 RDS2.6D R4 16 5
M3×0.5 REQ3.0G R2 20 7 1
RES3.0G R4
M3×0.35 REQ3.0D R2 20 7 1
RES3.0D R4
RET3.0D R5
M3.5×0.35 RES3.5D R4 20 7 1
RET3.5D R5
M4×0.5 RET4.0G R5 20 7 1
REU4.0G R6
M5×0.5 RES5.0G R4 20 7 1
RET5.0G R5
REU5.0G R6

型番リスト

表示件数

ねじ種類

呼び

形状

等級

ピッチ、山数

(mm)

D

(mm)

T

(mm)

最小発注数量
ミニュチュア
S0.5
Df
-
0.125
6
2
1個
ミニュチュア
S0.6
Df
-
0.15
6
2
1個
ミニュチュア
S0.7
Df
-
0.175
6
2
1個
メートル
M1.1
1
R1
0.25
10
3.5
1個
メートル
M1
Df
R2
0.25
10
3.5
1個
メートル
M1.1
1
R2
0.25
10
3.5
1個
メートル
M1.2
Df
R2
0.25
10
3.5
1個
メートル
M1.4
Df
R2
0.3
10
3.5
1個
メートル
M1
Df
R3
0.25
10
3.5
1個
メートル
M1.1
Df
R3
0.25
10
3.5
1個
メートル
M1.2
Df
R3
0.25
10
3.5
1個
メートル
M1.4
Df
R3
0.3
10
3.5
1個
メートル
M1
Df
R4
0.25
10
3.5
1個
メートル
M1.2
Df
R4
0.25
10
3.5
1個
メートル
M1.4
Df
R4
0.3
10
3.5
1個
メートル
M1.4
Df
R2
0.3
16
5
1個
メートル
M1.6
Df
R2
0.35
16
5
1個
メートル
M1.7
Df
R2
0.35
16
5
1個
メートル
M1.8
1
R2
0.35
16
5
1個
メートル
M2
1
R2
0.25
16
5
1個
メートル
M2
Df
R2
0.4
16
5
1個
メートル
M2.2
1
R2
0.45
16
5
1個
メートル
M2.3
1
R2
0.25
16
5
1個
メートル
M2.3
Df
R2
0.4
16
5
1個
メートル
M2.5
Df
R2
0.35
16
5
1個
メートル
M2.5
Df
R2
0.45
16
5
1個
メートル
M2.6
1
R2
0.35
16
5
1個
メートル
M2.6
Df
R2
0.45
16
5
1個
メートル
M1.4
Df
R3
0.3
16
5
1個
メートル
M1.6
Df
R3
0.35
16
5
1個
メートル
M1.7
Df
R3
0.35
16
5
1個
メートル
M1.8
Df
R3
0.35
16
5
1個
メートル
M2
Df
R3
0.25
16
5
1個
メートル
M2
Df
R3
0.4
16
5
1個
メートル
M2.2
1
R3
0.45
16
5
1個
メートル
M2.3
Df
R3
0.25
16
5
1個
メートル
M2.3
Df
R3
0.4
16
5
1個
メートル
M2.5
Df
R3
0.35
16
5
1個
メートル
M1.4
Df
R4
0.3
16
5
1個
メートル
M1.6
Df
R4
0.35
16
5
1個
メートル
M1.7
Df
R4
0.35
16
5
1個
メートル
M1.8
1
R4
0.35
16
5
1個
メートル
M2
Df
R4
0.25
16
5
1個
メートル
M2
Df
R4
0.4
16
5
1個
メートル
M2.2
1
R4
0.45
16
5
1個
メートル
M2.3
1
R4
0.25
16
5
1個
メートル
M2.3
Df
R4
0.4
16
5
1個
メートル
M2.5
Df
R4
0.35
16
5
1個
メートル
M2.5
Df
R4
0.45
16
5
1個
メートル
M2.6
Df
R4
0.35
16
5
1個
メートル
M2.6
Df
R4
0.45
16
5
1個
メートル
M2.5
Df
R5
0.45
16
5
1個
メートル
M2.6
1
R5
0.35
16
5
1個
メートル
M2.6
Df
R5
0.45
16
5
1個
メートル
M2.5
Df
R2
0.45
20
7
1個
メートル
M2.6
Df
R2
0.45
20
7
1個
メートル
M3
Df
R2
0.35
20
7
1個
メートル
M3
Df
R2
0.5
20
7
1個
メートル
M3.5
1
R2
0.35
20
7
1個
メートル
M4
1
R3
0.5
20
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,790
( 15,169 )
4日目
14,100
( 15,510 )
3日目
14,100
( 15,510 )
3日目
13,030
( 14,333 )
3日目
13,030
( 14,333 )
3日目
13,030
( 14,333 )
3日目
11,850
( 13,035 )
4日目
11,850
( 13,035 )
4日目
13,030
( 14,333 )
3日目
11,850
( 13,035 )
4日目
11,850
( 13,035 )
4日目
11,850
( 13,035 )
4日目
11,850
( 13,035 )
4日目
11,850
( 13,035 )
4日目
11,850
( 13,035 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
15,580
( 17,138 )
3日目
18,460
( 20,306 )
3日目
14,190
( 15,609 )
4日目
15,580
( 17,138 )
3日目
18,460
( 20,306 )
3日目
14,190
( 15,609 )
4日目
16,950
( 18,645 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
18,460
( 20,306 )
3日目
14,190
( 15,609 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
16,950
( 18,645 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
15,580
( 17,138 )
3日目
27,500
( 30,250 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
16,950
( 18,645 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
15,580
( 17,138 )
3日目
16,950
( 18,645 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
15,580
( 17,138 )
3日目
18,460
( 20,306 )
3日目
14,190
( 15,609 )
4日目
16,950
( 18,645 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
16,950
( 18,645 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
14,190
( 15,609 )
4日目
18,460
( 20,306 )
3日目
14,190
( 15,609 )
4日目
17,580
( 19,338 )
4日目
17,580
( 19,338 )
4日目
20,880
( 22,968 )
4日目
19,990
( 21,989 )
4日目
22,830
( 25,113 )
3日目
22,830
( 25,113 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイス。
・切りくずが出ないので、ねじ立て後の洗浄が簡単。
・切りくずによるおねじやダイス、また刃欠け等の損傷が少ない。
【用途】
・少量多品種、小径ねじ加工に最適。
・マシニングセンタ・自動盤・旋盤での使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイスのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
時計ネジの加工に
3
満足度:3.0
ステンレスや真鍮の時計用ネジの加工に使用しています。このダイスをホルダーにセットし、手で加工しています。なかなかミニチュ...もっと読む
1人が参考にしています。
ねじ切り
5
満足度:5.0
いろいろ探してやっとミスミさんにありました 品揃えあり助かります。 時計加工ダイスは製造中止が多くて 助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT
自動盤用オートハイスダイス ステンレス鋼用 HS-D
ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD-H-NPT
ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD-H-PT
ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用テーパねじ切り丸ダイスソリッドタイプ TPD-S-PT
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所オーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格11,850-8,340 -6,550 -29,324 -25,073 -9,422 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
ダイス種類ソリッドダイスソリッドダイスソリッドダイスソリッドダイスソリッドダイスソリッドダイス
本体材質ハイスハイスハイスハイスハイス工具鋼
表面処理無$窒化処理無$酸化処理---
よく一緒に購入される商品

ダイスカテゴリの売れ筋ランキング