ツール用品技術窓口

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ポイントドリルPE-90° PE-Q

通常単価(税別)
2,710
税込単価
2,981
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・位置決め(先端角125°)、面取り角(90°)、の同時複合加工が可能なポイントドリルです。・二段平面...

詳細を確認

型番:

PE4.0Q
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PE4.0Qの仕様・寸法情報

種別
センタードリル / スポットドリル
先端角(°)
125
ドリル径(刃径)(mm)
4
全長(mm)
45
工具材質
ハイス
コーティング・表面処理
ノンコート
片刃・両刃
両刃
刃数
2
l1(mm)
0.26
用途
穴面取り
外周刃有無
呼び
4X1X90°
ℓ(mm)
8
Dc(mm)
1
形状
Ch
面取り角(°)
90

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数
型番
PE4.0Q

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

l1

(mm)

呼び

(mm)

Dc

(mm)

最小発注数量
4
45
0.26
4X1X90°
8
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,710
( 2,981 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・位置決め(先端角125°)、面取り角(90°)、の同時複合加工が可能なポイントドリルです。
・二段平面形状による良好な食いつきにより、高い加工精度を実現が得られます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントドリルPE-90° PE-Qの型番PE4.0Qのページです。 型番PE4.0Qに関する仕様情報を記載しております。
ポイントドリルPE-90° PE-Qのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
センターリングと面取りに使用。
4
満足度:4.0
既存のセンタードリルよりも切削抵抗が低く、工具寿命も長い。 センターリングと面取りの併用が可能。 工具径10が現在欠番で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントドリルPE-90° PE-Q
超硬ポイントドリルPE-90°C-PE-Q V
TiCNコーティングポイントドリルPE90° PE-Q V
超硬ポイントドリルPE-60° C-PE-S V
TiCNコーティングポイントドリルPE-60° PE-S V
TiCNコーティングタングシャンクポイントドリルPE-60° PE-SL V
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格2,7109,070 -3,560 -12,260 -3,340 -6,100 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)125125125125125125
工具材質ハイス超硬ハイス超硬ハイスハイス
コーティング・表面処理ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
片刃・両刃両刃両刃両刃両刃両刃両刃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング