ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ねじ種類

  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ポイントタップ酸化処理 PO OX

通常単価(税別)
2,7002,619
税込単価
2,9702,881
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・酸化処理により生成された被膜が加工油剤の油溜まり(オイルポケット)となり、摩擦抵抗を少なくす...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

型番:

POQU04NX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

POQU04NXの仕様・寸法情報

タップ種類
ポイントタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
ユニファイ
ねじサイズ(呼び)
1/4
ピッチ(P)
20
穴種類
通リ穴用
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]
コーティング・表面処理
ノンコート
食付き部山数
5P
精度(等級)
P2
全長(mm)
62
ねじ長(mm)
15
首下長(mm)
26
シャンク径(mm)
6
溝数
3
シャンク四角部の幅(mm)
4.5
シャンク四角部の長さ(mm)
7
コーティング種類
酸化処理
被削材詳細
合金鋼(SCM) 適合
形状
3

商品情報

PO OX 酸化処理ポイントタップの仕様

ポイントタップ酸化処理 PO-OX(N-PO-OX):関連画像

タイプ1の外形図

ポイントタップ酸化処理 PO-OX(N-PO-OX):関連画像

タイプ2の外形図

ポイントタップ酸化処理 PO-OX(N-PO-OX):関連画像

タイプ3の外形図

ポイントタップ酸化処理 PO-OX(N-PO-OX):関連画像

タイプ4の外形図

ポイントタップ酸化処理 PO-OX(N-PO-OX):関連画像

タイプ5の外形図

呼び 等級 商品コード 食付き L
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数 形状
メートルねじ用
M1.4×0.3 P1 POP1.4CX 5P 36 5.4 - 24 3 2.5 5 2 1
P2 POQ1.4CX
M1.6×0.35 P2 POQ1.6DX 5P 36 6.3 - 24 3 2.5 5 2 2
M1.7×0.35 P2 POQ1.7DX 5P 36 6.3 - 24 3 2.5 5 2 2
M2×0.4 P2 POQ2.0EX 5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 3 3
P3 POR2.0EX
M2.3×0.4 P2 POQ2.3EX 5P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 3 3
M2.5×0.45 P2 POQ2.5FX 5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 3 3
M2.6×0.45 P2 POQ2.6FX 5P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 3 3
P3 POR2.6FX
M3×0.5 P2 POQ3.0GX 5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 3
P3 POR3.0GX
3M0.6 P2 POQ3.0HX 5P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 3
M3.5×0.6 P2 POQ3.5HX 5P 52 11 16 29 5 4 7 3 3
  • ※ 上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数
型番
POQU04NX

ねじ種類

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

最小発注数量
ユニファイ
1/4
20
P2
62
15
26
6
3
4.5
7
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,7002,619
( 2,881 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸化処理により生成された被膜が加工油剤の油溜まり(オイルポケット)となり、摩擦抵抗を少なくする。
・溶着防止、めねじの仕上がり面粗さ向上に効果がある。
・酸化処理により、タップの残留応力の除去も行われ寿命延長に効果がある。
・ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した通り穴加工用ポイントタップ。
・低炭素等柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適している。

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントタップ酸化処理 PO OXの型番POQU04NXのページです。 型番POQU04NXに関する仕様情報を記載しております。
ポイントタップ酸化処理 PO OXのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
SCM415ロストワックス材へのM4タップ
4
満足度:4.0
マシニングセンタでの加工に於いて使用。通り穴なので、ポイントタップ+酸化処理で、かなり持ちます(深さ6mmで300穴以上...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q高炭素鋼や合金鋼にも向いていますか?
A
酸化被膜は硬さを高くする性質はないので、高炭素鋼用ポイントタップ(HC+PO/HC-PO)や難削材用ポイントタップ(EH-PO)のご使用を推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントタップ酸化処理 PO OX
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理 EX-H-POT
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理ロングシャンク EX-LT-H-POT
PM-PO 難削材用ポイントタップ
超硬ポイントタップ N-CT-PO
LS-PM-PO ロングシャンク難削材用ポイントタップ
メーカー彌満和製作所オーエスジーオーエスジー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格2,700906 -2,820 -2,020 -10,880 -3,043 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜3日目3日目〜3日目
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質ハイスバナジウムハイスバナジウムハイス粉末ハイス超硬粉末ハイス
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼
コーティング・表面処理ノンコートホモ処理ホモ処理ノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング