ツール用品技術窓口

TYPE: 1

TYPE: 2
| 呼び | 等級 | 商品コード | 食付き | L (mm) | l (mm) | ln (mm) | ls (mm) | Ds (mm) | K (mm) | lk (mm) | 溝数 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2× 0.4 | P1 | SNPP2.0E | 2.5P | 42 | 7.2 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 |
| M2.2 × 0.45 | P1 | SNPP2.2F | 2.5P | 42 | 8.1 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 |
| M2.3 × 0.4 | P1 | SNPP2.3E | 2.5P | 42 | 7.2 | 12 | 27 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 |
| M2.5 × 0.45 | P1 | SNPP2.5F | 2.5P | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 |
| M2.6 × 0.45 | P1 | SNPP2.6F | 2.5P | 46 | 8.1 | 14 | 29 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 |
| M3× 0.5 | P1 | SNPP3.0G | 2.5P | 46 | 9 | 14 | 26 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1 |
| M3.5 × 0.6 | P1 | SNPP3.5H | 2.5P | 52 | 11 | 16 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| M4× 0.7 | P2 | SNPQ4.0I | 2.5P | 52 | 11 | 17 | 29 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| M5× 0.8 | P2 | SNPQ5.0K | 2.5P | 60 | 13 | 22 | 33 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
| M6× 1 | P2 | SNPQ6.0M | 2.5P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 1 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,520円 ( 2,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,440円 ( 2,684円 ) | 3日目 |
2,440円 ( 2,684円 ) | 3日目 |
2,060円 ( 2,266円 ) | 3日目 |
2,060円 ( 2,266円 ) | 3日目 |
1,360円 ( 1,496円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,440円 ( 1,584円 ) | 3日目 |
2,590円 ( 2,849円 ) | 4日目 |
2,590円 ( 2,849円 ) | 3日目 |
3,020円 ( 3,322円 ) | 4日目 |
3,020円 ( 3,322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,360円 ( 1,496円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,370円 ( 1,507円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,100円 ( 2,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
マシニングセンタの中~高速加工での同期送り加工に適した止り穴加工用スパイラルタップ。
【特長】
・ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担が軽減され、加工トルクの軽減と共に耐摩耗性能が向上。
【用途】
・マシニングセンタ(完全同期送り推奨)で、10~15m/minでの加工が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
4.3通常価格(税別):810円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
4.5通常価格(税別):1,223円~

オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT
4.4通常価格(税別):2,954円~

ミスミ
粉末ハイス鋼スパイラルタップ 難削材対応
4.4通常価格(税別):3,860円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼スパイラルタップ
4通常価格(税別):1,260円~

彌満和製作所
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP/SU-SP
4.6通常価格(税別):1,560円~

ミスミ
ハイス鋼スパイラルタップ
4.5通常価格(税別):3,790円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-SFT
4.7通常価格(税別):1,380円~

ミスミ
超硬スパイラルタップ
5通常価格(税別):3,080円~