ツール用品技術窓口

確定しました

  • ねじ種類

  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハンドタップ左ねじ用 HT LH

通常単価(税別)
2,910
税込単価
3,201
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

左ねじ加工用のハンドタップ。【特長】・刃先強度が高いため、摩耗しやすい被削材に適している・他の形状のタ...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

型番:

TNMQ2.5F5-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNMQ2.5F5-Lの仕様・寸法情報

タップ種類
ハンドタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M2.5
ピッチ(P)
0.45
ねじ左右
左ねじ用(逆ねじ用)
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
コーティング・表面処理
ノンコート
食付き部山数
5P
精度(等級)
P2
全長(mm)
46
ねじ長(mm)
8.1
首下長(mm)
14
シャンク径(mm)
3
溝数
3
シャンク四角部の幅(mm)
2.5
シャンク四角部の長さ(mm)
5
被削材詳細
亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
形状
c
-
-

商品情報

外形図

外形図

この商品の寸法

ハンドタップ左ねじ用 HT(LH):関連画像

寸法図

全長 ねじ部の
長さ
首下の
長さ
シャンク径 シャンク
四角部の幅
シャンク
四角部の長さ
L l ln Ds K lk
呼び 商品コード 食付き 等級 L
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数 形状
メートルねじ用
M1×0.25 TNMP1.0B9-L 9P P1 36 4.5 - 3 2.5 5 3 a
TNMP1.0B5-L 5P
TNMP1.0B1-L 1.5P
M1.2×0.25 TNMP1.2B9-L 9P P1 36 4.5 - 3 2.5 5 3 a
TNMP1.2B5-L 5P
TNMP1.2B1-L 1.5P
M1.4×0.3 TNMP1.4C9-L 9P P1 36 5.4 - 3 2.5 5 3 a
TNP1.4C9-L 8 p
TNMP1.4C5-L 5P 5.4 a
TNP1.4C5-L 8 p
TNMP1.4C1-L 1.5P 5.4 a
TNP1.4C1-L 8 p
M1.6×0.35 TNMQ1.6D9-L 9P P2 36 6.3 - 3 2.5 5 3 b
TNQ1.6D9-L 8 p
TNMQ1.6D5-L 5P 6.3 b
TNQ1.6D5-L 8 p
TNMQ1.6D1-L 1.5P 6.3 b
TNQ1.6D1-L 8 p
M1.7×0.35 TNMP1.7D9-L 9P P1 36 6.3 - 3 2.5 5 3 b
TNP1.7D9-L 8 p
TNMP1.7D5-L 5P 6.3 b
TNP1.7D5-L 8 p
TNMP1.7D1-L 1.5P 6.3 b
TNP1.7D1-L 8 p
M2×0.4 TNMP2.0E9-L 9P P1 42 7.2 12 3 2.5 5 3 c
TNP2.0E9-L 9.5 15
TNMP2.0E5-L 5P 7.2 12
TNP2.0E5-L 9.5 15
TNMP2.0E1-L 1.5P 7.2 12
TNP2.0E1-L 9.5 15
M2.3×0.4 TNMP2.3E9-L 9P P1 42 7.2 12 3 2.5 5 3 c
TNP2.3E9-L 9.5 15
TNMP2.3E5-L 5P 7.2 12
TNP2.3E5-L 9.5 15
TNMP2.3E1-L 1.5P 7.2 12
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数
型番
TNMQ2.5F5-L

ねじ種類

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

被削材

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

被削材詳細

形状

最小発注数量
メートル
M2.5
0.45
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
5P
P2
46
8.1
14
3
3
2.5
5
亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
c
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

左ねじ加工用のハンドタップ。
【特長】
・刃先強度が高いため、摩耗しやすい被削材に適している
・他の形状のタップに比べ、手作業での加工に向いている
・食付き部の山数が、5Pと1.5Pの2種類用意
・手作業で止り穴を加工する場合、5Pで加工後、1.5Pでの仕上げ加工を推奨
・加工機械での加工も可能
【用途】
・SPC/PH等の薄板鉄板やSS400/S20以下の軟鋼などに使用される単純取り付け用のねじ加工に最適

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドタップ左ねじ用 HT LHの型番TNMQ2.5F5-Lのページです。 型番TNMQ2.5F5-Lに関する仕様情報を記載しております。
ハンドタップ左ねじ用 HT LHのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
客先向け組立品用途
5
満足度:5.0
価格は別として納期、性能共に十分でした。 工具屋さんに頼んでも左ネジ用は時間が掛かったりするためミスミで頼んだ方が早いで...もっと読む
1人が参考にしています。
メネジ加工
5
満足度:5.0
ミスミのサイトは形状の確認がしやすく便利です。 急ぎでほしかったのですが、納期も早く助かりました。 品質も問題ありません...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qハンドタップで 規格:JIS M8 並目逆ねじを切れるタップを探している。
A
M8 並目 左ネジ用 ハンドタップ、型番TNMR8.0N5-L(食付き部山数5P)をご紹介致します。
Qハンドタップは手作業での加工専用ですか?
A
加工機械での加工も可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドタップ左ねじ用 HT LH
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス TT-M-DNCG
コロタップ100 ストレートタップ D140(鋳鉄用)
ハンドタップセット(メートルねじ用)
ハンドタップシリーズ 超硬ダイカスト用ハンドタップ OT-DC-HT
ハンドタップシリーズ 超硬ハンドタップ OTT
メーカー彌満和製作所タンガロイサンドビックASAHI TOOLSオーエスジーオーエスジー
通常価格2,91012,259 -9,9524,3699,191 -8,461 -
通常出荷日在庫品1日目1日目11日目1日目1日目在庫品1日目〜
タップ種類ハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップハンドタップ
工具材質ハイス粉末ハイスハイス工具鋼超硬超硬
ねじ左右左ねじ用(逆ねじ用)右ねじ用右ねじ用---
コーティング・表面処理ノンコート鋼用ノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング