ツール用品技術窓口
主にねじ立て盤でナットを加工するために使用するストレート形ナットタップ。【特長】・食付き部の長さが比較...
詳細を確認
タイプ1の外形図

タイプ2の外形図

タイプ3の外形図
| 呼び | 等級 | 商品コード | 食付き | L (mm) |
l (mm) |
Ds (mm) |
K (mm) |
lk (mm) |
溝数 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メートルねじ用 | ||||||||||
| M2×0.4 | IIb | NH22.0E | 25P | 75 | 14 | 1.4 | - | - | 3 | 1 |
| M2.3×0.4 | IIb | NH22.3E | 25P | 80 | 14 | 1.7 | - | - | 3 | 1 |
| M2.5×0.45 | IIb | NH22.5F | 24P | 85 | 15 | 2 | - | - | 3 | 1 |
| M2.6×0.45 | IIb | NH22.6F | 24P | 85 | 15 | 2 | - | - | 3 | 1 |
| M3×0.5 | IIb | NH23.0G | 30P | 90 | 20 | 2.1 | - | - | 3 | 1 |
| M4×0.7 | IIb | NH24.0I | 27P | 100 | 25 | 2.8 | - | - | 3 | 1 |
| M5×0.8 | IIb | NH25.0K | 24P | 110 | 30 | 3.6 | 2.8 | 6 | 3 | 2 |
| M6×1 | IIb | NH26.0M | 26P | 120 | 35 | 4.5 | 3.5 | 6 | 3 | 2 |
| M6×0.75 | II | NH26.0J | 24P | 115 | 30 | 4.5 | 3.5 | 6 | 3 | 2 |
| M8×1.25 | IIb | NH28.0N | 24P | 140 | 40 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| M8×1 | II | NH28.0M | 25P | 130 | 40 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| M8×0.75 | II | NH28.0J | 24P | 120 | 30 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| M10×1.5 | IIb | NH2010O | 25P | 160 | 50 | 7.8 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| M10×1.25 | II | NH2010N | 24P | 150 | 45 | 7.8 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| M10×1 | II | NH2010M | 25P | 140 | 40 | 7.8 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| M12×1.75 | IIb | NH2012P | 26P | 170 | 60 | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| M12×1.5 | II | NH2012O | 25P | 160 | 55 | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| M12×1.25 | II | NH2012N | 24P | 160 | 45 | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| M12×1 | II | NH2012M | 25P | 150 | 40 | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| M14×2 | IIb | NH2014Q | 25P | 190 | 65 | 11 | 9 | 12 | 3 | 3 |
| M14×1.5 | II | NH2014O | 25P | 170 | 55 | 11 | 9 | 12 | 3 | 3 |
| M16×2 | IIb | NH2016Q | 26P | 200 | 70 | 13 | 10 | 13 | 3 | 3 |
| M16×1.5 | II | NH2016O | 25P | 180 | 55 | 13 | 10 | 13 | 3 | 3 |
| M18×2.5 | IIb | NH2018R | 24P | 220 | 80 | 14 | 11 | 14 | 3 | 3 |
主にねじ立て盤でナットを加工するために使用するストレート形ナットタップ。
【特長】
・食付き部の長さが比較的長く、全長も長い。
【用途】
・ナットのねじ立てに最適。

オーエスジー
高能率・多機能転造タップ A-XPF
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼ロールタップ
4.5通常価格(税別):3,980円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ VPニューロール VP-NRT
4.6通常価格(税別):3,160円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ Xパフォーマー S-XPF
3.8通常価格(税別):3,312円~

田野井製作所
IT-タフレット TiCNコート
4通常価格(税別):3,978円~

オーエスジー
溝なしタップシリーズ Xパフォーマーロングシャンク LT-S-XPF
0通常価格(税別):4,191円~

田野井製作所
IT-タフレット Cコート
5通常価格(税別):3,978円~

グーリング
フルートレスタップ メートル並目ねじ 油溝なし 転造タップ 1017
5通常価格(税別):2,840円~

オーエスジー
高能率・多機能転造タップ A-XPF
0通常価格(税別):3,535円~

ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
4.3通常価格(税別):810円~