17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ/OL-RZ

通常単価(税別)
3,0404,570
税込単価
3,3445,027
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

薄板鋼板(バーリング加工含む)の完全ドライ加工において高速加工を実現したロールタップ。【特長】・バーリ...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

OL+RZ/OL-RZ ドライ加工用ロールタップの仕様

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ/OL-RZ:関連画像

タイプ1の外形図

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ/OL-RZ:関連画像

タイプ2の外形図

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ/OL-RZ:関連画像

タイプ3の外形図

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ/OL-RZ:関連画像

タイプ4の外形図

呼び 等級 商品コード 食付き L
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
凸数 形状
メートルねじ用
M1×0.25 G4 OLRZP41.0BP 4P 36 4.5 - 24 3 2.5 5 4 1
M1.2×0.25 G4 OLRZP41.2BP 4P 36 4.5 - 24 3 2.5 5 4 1
M1.4×0.3 G4 OLRZP41.4CP 4P 36 5.4 - 24 3 2.5 5 4 1
M1.6×0.35 G4 OLRZP41.6DP 4P 36 6.3 - 24 3 2.5 5 4 2
M1.7×0.35 G4 OLRZP41.7DP 4P 36 6.3 - 24 3 2.5 5 4 2
M2×0.4 G4 OLRZP42.0EP 4P 42 7.2 - 27 3 2.5 5 4 3
G5 OLRZP52.0EP
M2.3×0.4 G4 OLRZP42.3EP 4P 42 7.2 - 27 3 2.5 5 4 3
G5 OLRZP52.3EP
M2.5×0.45 G5 OLRZP52.5FP 4P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 4 4
G6 OLRZP62.5FP
M2.6×0.45 G5 OLRZP52.6FP 4P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 4 4
G6 OLRZP62.6FP
M3×0.5 G5 OLRZP53.0GP 4P 46 9 14 26 4 3.2 6 4 4
G6 OLRZP63.0GP
M3.5×0.6 G5 OLRZP53.5HP 4P 52 11 16 29 5 4 7 4 4
G6 OLRZP63.5HP
M4×0.7 G6 OLRZP64.0IP 4P 52 11 17 29 5 4 7 4 4
G7 OLRZP74.0IP
  • ※ 上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

ねじ種類

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

形状

凸数

最小発注数量
ユニファイ
No.2
64
G4
42
8.1
-
3
2.5
5
b
4
1個
ユニファイ
No.2
56
G4
42
8.1
-
3
2.5
5
b
4
1個
ユニファイ
No.3
56
G4
46
8.1
14
3
2.5
5
c
4
1個
ユニファイ
No.3
48
G4
46
8.1
14
3
2.5
5
c
4
1個
ユニファイ
No.2
56
G5
42
8.1
-
3
2.5
5
b
4
1個
ユニファイ
No.4
48
G5
46
9
14
4
3.2
6
c
4
1個
ユニファイ
No.4
40
G5
46
9
14
4
3.2
6
c
4
1個
ユニファイ
No.5
44
G5
52
11
16
5
4
7
c
4
1個
ユニファイ
No.5
40
G5
52
11
16
5
4
7
c
4
1個
ユニファイ
No.6
40
G5
52
11
16
5
4
7
c
4
1個
ユニファイ
No.6
32
G5
52
11
16
5
4
7
c
4
1個
ユニファイ
No.4
40
G6
46
9
14
4
3.2
6
c
4
1個
ユニファイ
No.6
32
G6
52
11
16
5
4
7
c
4
1個
ユニファイ
No.8
36
G6
60
13
21
5.5
4.5
7
c
4
1個
ユニファイ
No.8
32
G6
60
13
21
5.5
4.5
7
c
4
1個
ユニファイ
No.10
32
G6
60
13
22
5.5
4.5
7
c
4
1個
ユニファイ
No.10
24
G6
60
13
22
5.5
4.5
7
c
4
1個
ユニファイ
No.12
28
G6
62
15
26
6
4.5
7
c
4
1個
ユニファイ
No.12
24
G6
62
15
26
6
4.5
7
c
4
1個
ユニファイ
1/4
28
G7
62
15
26
6
4.5
7
c
4
1個
ユニファイ
1/4
20
G7
62
15
26
6
4.5
7
c
4
1個
ユニファイ
No.8
32
G7
60
13
21
5.5
4.5
7
c
4
1個
ユニファイ
No.10
32
G7
60
13
22
5.5
4.5
7
c
4
1個
ユニファイ
No.10
24
G7
60
13
22
5.5
4.5
7
c
4
1個
メートル
M1
0.25
G4
36
4.5
-
3
2.5
5
a
4
1個
メートル
M1.2
0.25
G4
36
4.5
-
3
2.5
5
a
4
1個
メートル
M1.4
0.3
G4
36
5
-
3
2.5
5
b
4
1個
メートル
M1.6
0.35
G4
36
6
-
3
2.5
5
b
4
1個
メートル
M1.7
0.35
G4
36
6
-
3
2.5
5
b
4
1個
メートル
M2
0.4
G4
42
7
-
3
2.5
5
b
4
1個
メートル
M2.3
0.4
G4
42
7
-
3
2.5
5
b
4
1個
メートル
M2
0.4
G5
42
7
-
3
2.5
5
b
4
1個
メートル
M2.3
0.4
G5
42
7
-
3
2.5
5
b
4
1個
メートル
M2.5
0.45
G5
46
8
14
3
2.5
5
c
4
1個
メートル
M2.6
0.45
G5
46
8
14
3
2.5
5
c
4
1個
メートル
M3
0.5
G5
46
9
14
4
3.2
6
c
4
1個
メートル
M3.5
0.6
G5
52
11
16
5
4
7
c
4
1個
メートル
M1.6
0.35
G6
36
6.3
-
3
2.5
5
2
4
1個
メートル
M2.5
0.45
G6
46
8
14
3
2.5
5
c
4
1個
メートル
M2.6
0.45
G6
46
8
14
3
2.5
5
c
4
1個
メートル
M3
0.5
G6
46
9
14
4
3.2
6
c
4
1個
メートル
M3.5
0.6
G6
52
11
16
5
4
7
c
4
1個
メートル
M4
0.7
G6
52
11
17
5
4
7
c
4
1個
メートル
M5
0.8
G6
60
13
22
5.5
4.5
7
c
4
1個
メートル
M6
1
G6
62
15
26
6
4.5
7
c
4
1個
メートル
M4
0.7
G7
52
11
17
5
4
7
c
4
1個
メートル
M5
0.8
G7
60
13
22
5.5
4.5
7
c
4
1個
メートル
M6
1
G7
62
15
26
6
4.5
7
c
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,010
( 4,411 )
3日目
4,010
( 4,411 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
4,010
( 4,411 )
3日目
3,690
( 4,059 )
3日目
3,320
( 3,652 )
3日目
3,490
( 3,839 )
3日目
3,490
( 3,839 )
3日目
3,490
( 3,839 )
3日目
3,490
( 3,839 )
3日目
3,320
( 3,652 )
3日目
3,170
( 3,487 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,830
( 4,213 )
3日目
3,830
( 4,213 )
3日目
3,830
( 4,213 )
3日目
3,830
( 4,213 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
4,570
( 5,027 )
3日目
3,810
( 4,191 )
3日目
3,510
( 3,861 )
3日目
3,440
( 3,784 )
3日目
3,440
( 3,784 )
3日目
3,340
( 3,674 )
3日目
3,250
( 3,575 )
3日目
3,340
( 3,674 )
3日目
3,250
( 3,575 )
3日目
3,190
( 3,509 )
3日目
3,190
( 3,509 )
3日目
3,040
( 3,344 )
3日目
3,380
( 3,718 )
3日目
3,440
( 3,784 )
3日目
3,190
( 3,509 )
3日目
3,230
( 3,553 )
2日目
3,040
( 3,344 )
3日目
3,080
( 3,388 )
3日目
3,080
( 3,388 )
5日目
3,180
( 3,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,090
( 3,399 )
5日目
3,080
( 3,388 )
3日目
3,180
( 3,498 )
3日目
3,090
( 3,399 )
3日目

詳細情報

基本情報

薄板鋼板(バーリング加工含む)の完全ドライ加工において高速加工を実現したロールタップ。
【特長】
・バーリング加工された薄板鉄板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工が可能。
・振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定。
【用途】
・M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鉄板や比較的加工長の短いスチール材に便利。

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ/OL-RZのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
鉄材に対して使いました
3
満足度:3.0
使用している切削機器に合うタップだったので選定し購入しました。そのため切削した際の精度など含め、可もなく不可もなく利用で...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミ材へのドライ加工も可能ですか?
A
アルミ材へドライ加工を行うと、すぐに溶着してしまうため、油剤を使用し加工してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライ加工用ロールタップ OL+RZ/OL-RZ
ショートチャンファートルクレスロールタップ SC-TL-RZ
TiNコートハイス鋼ロールタップ
タフレットスチール用ロングシャンク TFSTL
ISOメートル細目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-MF-DNCF
ISOメートル並目ねじ用 HSSE 転造タップ 高展延性材用 TF-M-DNCF
メーカー彌満和製作所彌満和製作所ミスミ不二越タンガロイタンガロイ
通常価格3,040-3,190 -3,980 -1,795 -21,717 -11,645 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目1日目1日目
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質粉末ハイス粉末ハイスバナジウムハイスハイスバナジウムハイスバナジウムハイス
穴種類通リ穴用止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用ホモ処理鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング