17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

通常単価(税別)
2,75051,100
税込単価
3,02556,210
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

チタンを主成分とし、強度が高く、軽量で耐熱性にも優れたチタン合金を加工するスパイラルタップ。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ZET-B チタン合金用スパイラルタップの仕様

チタン合金用スパイラルタップ ZET-B:関連画像

タイプ1の外形図

チタン合金用スパイラルタップ ZET-B:関連画像

タイプ2の外形図

チタン合金用スパイラルタップ ZET-B:関連画像

タイプ3の外形図

呼び等級商品コード食付きL
(mm)
lt
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数形状
メートルねじ用
M3×0.5P2ZETBMQ3.0G3P4659142643.2631
M4×0.7P3ZETBMR4.0I3P52711172954731
M5×0.8P3ZETBMR5.0K3P6091322335.54.5731
M6×1P3ZETBMR6.0M3P621115263364.5731
M8×1.25P3ZETBMR8.0N3P70-12-366.25832
M10×1.5P3ZETBMR010O3P75-13-3875.5832
M10×1.25P3ZETBMR010N3P75-13-3875.5832
M12×1.75P3ZETBMR012P3P82-15-428.56.5932
M12×1.5P3ZETBMR012O3P82-15-428.56.5932
M12×1.25P3ZETBMR012N3P82-15-428.56.5932
M14×2P3ZETBMR014Q3P88-18-4510.581132
M14×1.5P3ZETBMR014O3P88-14-4510.581132
M16×2P3ZETBMR016Q3P95-18-4812.5101342
M16×1.5P3ZETBMR016O3P95-14-4812.5101342
M18×2.5P4ZETBMS018R3P100-20-5114111442
M18×1.5P3ZETBMR018O3P100-14-5114111442
M20×2.5P4ZETBMS020R3P105-20-5015121543
M20×1.5P4ZETBMS020O3P105-14-5015121543

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

被削材

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

被削材詳細

形状

最小発注数量
M3
0.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P2
46
9
14
4
3
3.2
6
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
d
1個
M10
1.25
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P3
75
13
-
7
3
5.5
8
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
e-1
1個
M10
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P3
75
13
-
7
3
5.5
8
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
e-1
1個
M12
1.25
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P3
82
15
-
8.5
3
6.5
9
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
e-1
1個
M12
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P3
82
15
-
8.5
3
6.5
9
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
e-1
1個
M12
1.75
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P3
82
15
-
8.5
3
6.5
9
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
e-1
1個
M14
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P3
88
14
-
10.5
3
8
11
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
e-1
1個
M14
2
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P3
88
18
-
10.5
3
8
11
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
e-1
1個
M16
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P3
95
14
-
12.5
4
10
13
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
e-1
1個
M16
2
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P3
95
18
-
12.5
4
10
13
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
e-1
1個
M18
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P3
100
14
-
14
4
11
14
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
e-1
1個
M4
0.7
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P3
52
11
17
5
3
4
7
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
d
1個
M5
0.8
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P3
60
13
22
5.5
3
4.5
7
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
d
1個
M6
1
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P3
62
15
26
6
3
4.5
7
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
d
1個
M8
1.25
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P3
70
12
-
6.2
3
5
8
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
e-1
1個
M18
2.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P4
100
20
-
14
4
11
14
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
e-1
1個
M20
1.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P4
105
14
-
15
4
12
15
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
e-1
1個
M20
2.5
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P4
105
20
-
15
4
12
15
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
e-1
1個
M27
3
チタン[◎]
P4
130
25
-
20
4
15
18
-
3
1個
M30
3.5
チタン[◎]
P5
135
30
-
23
4
17
20
-
3
1個
M10
1.25
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
P3
75
12
-
-
3
5.5
8
ニッケル基合金(インコネル等) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
e
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,750
( 3,025 )
5日目
3,950
( 4,345 )
3日目
3,950
( 4,345 )
3日目
6,590
( 7,249 )
3日目
6,590
( 7,249 )
3日目
5,580
( 6,138 )
3日目
9,020
( 9,922 )
3日目
9,020
( 9,922 )
3日目
9,940
( 10,934 )
3日目
9,940
( 10,934 )
3日目
13,230
( 14,553 )
3日目
2,750
( 3,025 )
5日目
2,750
( 3,025 )
3日目
2,870
( 3,157 )
2日目
3,390
( 3,729 )
3日目
13,230
( 14,553 )
3日目
17,930
( 19,723 )
3日目
17,930
( 19,723 )
3日目
40,080
( 44,088 )
3日目
51,100
( 56,210 )
3日目
3,230
( 3,553 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

チタンを主成分とし、強度が高く、軽量で耐熱性にも優れたチタン合金を加工するスパイラルタップ。
【特長】
・溶着防止と耐摩耗性を考慮し、窒化処理(Ni処理)を施している
・めねじの収縮を考慮した適度なオーバーサイズ
・収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っている
・チタン合金に対する適切な溝形状を採用し、切りくずの排出がスムーズ
・完全同期リード送り機構付きの機械で使用
・タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用している

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン合金用スパイラルタップ ZET-Bのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
チタン合金にネジ穴加工
5
満足度:5.0
64チタンに使用しました。最初は通常のタップを使用しました。残念ながら一発で折れてしまいました。このタップを購入して再チ...もっと読む
1人が参考にしています。
部品加工に使用しています
5
満足度:5.0
チタン材の部品のタップ加工に使用しています。ハイス鋼のタップ加工では、難しかったので今回使用してみました。ハイス鋼では、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qタッピング速度の目安を教えてください。
A
5~10m/minを目安にしてください。完全同期送りで加工してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B
SG スパイラルタップ チタン合金用
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B JIS規格
チタンコーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
コロタップ300 スパイラルタップ B145(ステンレス鋼用)
コロタップ300 スパイラルタップ B115(ステンレス鋼用)
メーカー彌満和製作所不二越彌満和製作所彌満和製作所サンドビックサンドビック
通常価格2,750-3,636 -2,750 -1,910 -8,83910,724 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目〜3日目〜11日目11日目
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイスハイスハイスハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用通リ穴用止り穴用止り穴用
コーティング・表面処理窒化処理鋼用ノンコート鋼用窒化処理鋼用
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング