17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

チタンコーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL

通常単価(税別)
1,91011,090
税込単価
2,10112,199
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・逆ねじれスパイラル溝を採用し、高速加工領域においても安心した切りくず排出性を実現・スチールか...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

幅広い切削領域で使用できるから、多くの加工作業で活用

AU+SL加工領域

チタンコーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL 製品特長関連画像1

切りくず排出を大幅改善

良好な切りくず排出
・逆ねじれスパイラル溝を採用し、高速加工領域においても安定した切りくず排出を実現。
・スチール材からステンレス材までの幅広い被削材において、切りくず排出が良好。
チタンコーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL 製品特長関連画像2

性能・試験情報

加工事例 9mm通り穴
加工条件【M6×1】
被削材SCM440
切削速度15m/min
下穴径φ5.0
ねじ立て長さ9mm通り穴
使用機械立形マシニングセンタ
切削油水溶性切削油剤(塩素フリー20倍希釈)
3000穴加工後の刃先状態
チタンコーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL 性能試験情報関連画像

 

外形図

チタンコーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL 外形図

彌満和のスパイラルタップの特徴は、幅広い切削領域です。
~S20C低炭素鋼~鋼炭素鋼、アルミ・亜鉛合金鋳物からステンレス鋼をこの1本で対応。

推奨切削条件

広範囲な被削材加工に対応可能

AU+SL加工条件目安

被削材加工速度の目安(m/min)
ステンレス鋼 SUS3045~15
合金鋼 SCM/SCr10~25
高炭素鋼 S45~10~25
中炭素鋼 S25C~S45C10~25
低炭素鋼 ~S20C/SS40010~25
アルミ合金鋳物/亜鉛合金鋳物 AC/ADC/ZDC~50

注意・禁止事項

  • 破損する危険があるので、カバー・保護めがねなどを使用してください。
  • 破損する危険があるので、適切な切削条件で使用してください。
  • 巻き込まれることがありますので、工具の回転中は絶対に手袋を着用しないでください。
  • 落下した工具で足を負傷することがありますので、安全靴を着用してください。
  • 工具を機械に取り付ける際は、がたや振れがないようにしっかりと固定してください。
  • 被加工材は加工中に動くことがないように、しっかりと固定してください。ひどい磨耗や刃欠けのある工具は使用しないでください。
  • 切削中高温発熱が予測され火災の危険がありますので防災対策を必ず行ってください。

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

被削材

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

被削材詳細

形状

最小発注数量
M3
0.5
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
P2
46
9
14
4
3
3.2
6
マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
C
1個
M10
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
P3
75
23
-
7
3
5.5
8
マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合
-
1個
M10
1.25
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
P3
75
23
-
7
3
5.5
8
マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合
-
1個
M10
1.5
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
P3
75
23
-
7
3
5.5
8
マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合
-
1個
M12
1.25
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
P3
82
26
-
8.5
3
6.5
9
マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合
-
1個
M12
1.5
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
P3
82
26
-
8.5
3
6.5
9
マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合
-
1個
M14
1.5
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○]
P3
88
26
-
10.5
3
8
11
亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 最適
2
1個
M16
1.5
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○]
P3
95
26
-
12.5
3
10
13
亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 最適
2
1個
M5
0.8
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
P3
60
13
22
5.5
3
4.5
7
マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
C
1個
M6
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
P3
62
15
26
6
3
4.5
7
マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合
C
1個
M8
1
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
P3
70
19
-
6.2
3
5
8
マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合
-
1個
M8
1.25
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
P3
70
19
-
6.2
3
5
8
マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合
-
1個
M12
1.75
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
P4
82
26
-
8.5
3
6.5
9
マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合
-
1個
M14
2
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○]
P4
88
26
-
10.5
3
8
11
亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 最適
2
1個
M16
2
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○]
P4
95
26
-
12.5
3
10
13
亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 最適
2
1個
M18
1.5
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○]
P4
100
33
-
14
4
11
14
亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 最適
2
1個
M18
2.5
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○]
P4
100
33
-
14
4
11
14
亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 最適
2
1個
M20
1.5
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○]
P4
105
33
-
15
4
12
15
亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 最適
3
1個
M20
2.5
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○]
P4
105
33
-
15
4
12
15
亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 最適
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,090
( 2,299 )
5日目
3,770
( 4,147 )
3日目
3,240
( 3,564 )
3日目
3,240
( 3,564 )
3日目
4,230
( 4,653 )
3日目
4,230
( 4,653 )
3日目
5,230
( 5,753 )
3日目
6,840
( 7,524 )
3日目
2,120
( 2,332 )
3日目
1,910
( 2,101 )
3日目
3,500
( 3,850 )
3日目
3,270
( 3,597 )
4日目
4,230
( 4,653 )
3日目
5,230
( 5,753 )
3日目
6,840
( 7,524 )
3日目
8,790
( 9,669 )
3日目
8,790
( 9,669 )
3日目
11,090
( 12,199 )
3日目
11,090
( 12,199 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆ねじれスパイラル溝を採用し、高速加工領域においても安心した切りくず排出性を実現
・スチールからステンレス鋼までの幅広い被削材において切りくず排出性が良好
・レーザー刻印といえども表面に微細なかえりが発生し、シャンクの精度を損なうことから、高精度に仕上げられたシャンクの径精度及び真円度を維持するため、シャンク部へのマーキングを廃止し、四角部に呼びと等級を刻印している
・広範囲な被削材に対応可能
・同期、非同期加工で性能を十分に発揮し、中速域(10~25m/min)で安定したねじ加工が可能にした通り穴用コーティングスパイラルタップ

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタンコーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SLのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鉄のタップ切り
4
満足度:4.0
安いので、買ってみました。 切れ味、問題なし。次回からも買おうと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタンコーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr
SG スパイラルタップ チタン合金用
コーティングスパイラルタップ AU+SP
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所不二越彌満和製作所
通常価格1,910-1,560 -38,410 -46,060 -3,636 -2,090 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜2日目〜2日目〜3日目在庫品1日目〜
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質ハイスハイスハイスハイス粉末ハイスハイス
ねじ種類メートルメートル台形台形メートルメートル
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用
コーティング・表面処理鋼用ノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング