ツール用品技術窓口
溝のねじれが強いため、軟らかい材料や比較的粘い材料に適しているコーティング付きセンタ穴ドリル。【特長】...
詳細を確認
TYPE1の外形図
| 呼び Dc×θ×Ds |
商品コード | Ds (mm) |
L (mm) |
l (mm) |
形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×90゜×4 | VCY1.0Z | 4 | 35 | 1 | 1 |
| 1.5×90゜×5 | VCY1.5Z | 5 | 40 | 1.5 | 1 |
| 2×90゜×6 | VCY2.0Z | 6 | 45 | 2 | 1 |
| 2.5×90゜×7.7 | VCY2.5Z | 7.7 | 50 | 2.5 | 1 |
| 3×90゜×7.7 | VCY3.0Z | 7.7 | 55 | 3 | 1 |
| 4×90゜×10 | VCY4.0Z | 10 | 65 | 4.5 | 1 |
| 5×90゜×11 | VCY5.0Z | 11 | 78 | 5.5 | 1 |
| 6×90゜×18 | VCY6.0Z | 18 | 90 | 6.5 | 1 |
溝のねじれが強いため、軟らかい材料や比較的粘い材料に適しているコーティング付きセンタ穴ドリル。
【特長】
・コーティングを施しているため、切削速度を上げても安定加工が可能で、工具寿命もアップ。
・90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる強ねじれみぞA形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施している。
【用途】
・低炭素鋼やステンレス鋼等、軟質・粘い材料への加工に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
4.4通常価格(税別):2,970円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
4.2通常価格(税別):1,770円~

ミスミ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
4.5通常価格(税別):4,570円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
4.1通常価格(税別):2,530円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル 小径/多機能タイプ
4通常価格(税別):3,660円~

ミスミ
ハイス鋼NC用スポットドリル
4.5通常価格(税別):690円~