17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

チタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) CE-S V(I)

通常単価(税別)
3,8008,590
税込単価
4,1809,449
通常出荷日:3日目

耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれみぞ旧JIS1形センタ穴ドリルです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

呼び

(mm)

最小発注数量
2.5
50
8
2.5X60°X8
3.2
1個
3
55
10
3X60°X10
4
1個
4
66
12
4X60°X12
5
1個
5
78
14
5X60°X14
6.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
3日目
4,680
( 5,148 )
3日目
6,200
( 6,820 )
3日目
8,590
( 9,449 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれみぞ旧JIS1形センタ穴ドリルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) CE-S V(I)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル(旧JIS1形) CE-S V(I)
チタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-S V
チタンコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
ロングシャンクチタンコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V
チタンコーティング弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q-V
ロングシャンクチタンコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V
メーカー彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所彌満和製作所
通常価格3,800-2,560 -2,850 -5,480 -3,370 -5,870 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目〜2日目〜3日目〜2日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)606090609090
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
片刃・両刃両刃両刃両刃両刃両刃両刃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング