ツール用品技術窓口
溝のねじれが強いため、軟らかい材料や比較的粘い材料に適しているコーティング付きセンタ穴ドリル。【特長】...
詳細を確認

TYPE: 1
| 呼び Dc × θ × Ds |
商品コード | Ds (mm) |
L (mm) |
l (mm) |
形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 60゜ × 4 | VCE1.0 | 4 | 35 | 1 | 1 |
| 1.5 × 60゜ × 5 | VCE1.5 | 5 | 40 | 1.5 | 1 |
| 2 × 60゜ × 6 | VCE2.0 | 6 | 45 | 2 | 1 |
| 2.5 × 60゜ × 7.7 | VCE2.5 | 7.7 | 50 | 2.5 | 1 |
| 3 × 60゜ × 7.7 | VCE3.0 | 7.7 | 55 | 3 | 1 |
| 4 × 60゜ × 10 | VCE4.0 | 10 | 65 | 4.5 | 1 |
| 5 × 60゜ × 11 | VCE5.0 | 11 | 78 | 5.5 | 1 |
| 6 × 60゜ × 18 | VCE6.0 | 18 | 90 | 6.5 | 1 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,920円 ( 3,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,560円 ( 2,816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,720円 ( 2,992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,090円 ( 3,399円 ) | 2日目 |
3,090円 ( 3,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,270円 ( 4,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,600円 ( 5,060円 ) | 3日目 |
12,320円 ( 13,552円 ) | 3日目 |
溝のねじれが強いため、軟らかい材料や比較的粘い材料に適しているコーティング付きセンタ穴ドリル。
【特長】
・コーティングを施しているので、切削速度を上げても安定加工が可能で、工具寿命もアップ。
・耐摩耗性、耐溶着性に優れたコーティング強ねじれみぞA形センタ穴ドリル。
【用途】
・A形60°のセンタ穴加工に使用。
・加工条件の目安は、炭素鋼15~30、合金鋼10~25、ステンレス鋼5~12、鋳鉄8~15m/min。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
4.4通常価格(税別):2,970円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
4.2通常価格(税別):1,770円~

ミスミ
ハイス鋼NC用スポットドリル
4.5通常価格(税別):690円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート超硬NC用スポットドリル 小径/多機能タイプ
4通常価格(税別):3,660円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
4.1通常価格(税別):2,530円~

ミスミ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
4.5通常価格(税別):4,570円~